シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8625:  低消費電力、単電源の高精度JFETアンプ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8625は高精度のJFET入力アンプで、単電源動作、低消費電力、レールtoレール出力という特長を持っています。500pFを超 える容量負荷でも出力は安定性を維持し、電源電流は630µA未満です。AD8625のアプリケーションとしては、光ダイオード相 互インピーダンス増幅、ATEリファレンスレベル・ドライバ、バッテリ・マネジメント、ライン電源使用およびポータブルの計装 機器、車載センサーを含むリモート・センサーのシグナル・コンデショニングなどがあります。

AD8625は入力ではレールtoレール近くまでの振幅を、出力ではレールtoレールまでの振幅を許容するため、CMOS DAC、ASIC、その他の単電源システムで、大きな出力振幅を持つデバイスのバッファとして使うことができます。

帯域幅が5MHzで、かつオフセットが小さいため、高精度フィルタに最適です。

AD8627は拡張工業用温度レンジ(-40℃~+85℃)で仕様規定され、5ピンのSC70または8ピンのSOIC表面実装パッケージを採用しています。SC70パッケージはテープまたはリールでのみ出荷しています。AD8626はMOSPを採用しています。

特長と利点

  • 非常に小さいIB: :最大1pA
  • 単電源動作:5V~26V
  • 両電源動作:±2.5V~±13V
  • レールtoレール出力
  • 低電源電流:630µA(Typ)
  • ロー・オフセット電圧:最大500µV
  • 安定したユニティ・ゲイン
  • フェーズ逆転なし

AD8625 機能ブロック図
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
AD8625/AD8626/AD8627: 単電源動作の高精度、低消費電力、JFETアンプ (Rev D, 03/2009) (pdf, 457 kB)  データシート PDF
AD8625/AD8626/AD8627: Precision Low Power Single-Supply JFET Amplifiers Data Sheet (Rev F, 05/2013) (pdf, 442 kB)  データシート PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) ホワイト・ペーパー PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技術関連記事 PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技術資料 PDF
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8625 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8625 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8625ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 4.98 $ 4.09 Y  成分表 PCN 購入
AD8625ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 4.09 Y  成分表 PCN 購入
AD8625ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 4.98 $ 4.09 Y  成分表 PCN 購入
AD8625ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 4.09 Y  成分表 PCN 購入
AD8625ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 4.09 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる