シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8551:  オペアンプ、シングル、ゼロ・ドリフト、単電源動作、レールtoレール入力/出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細

このアンプのファミリーは非常に小さなオフセット、ドリフト、バイアス電流を持っています。AD8551、AD8552、AD8554はそれぞれシングル、デュアル、クワッドのアンプで、レールtoレールの入力と出力を特長としています。2.7 V~5 Vの単電源での動作が保証されています。

AD855xファミリーは、これまで高価なオートゼロ・アンプまたはチョッパー安定化アンプでなければ提供できなかった利点を提供します。アナログ・デバイスの新しい回路トポロジを使って、これらのゼロ・ドリフト・アンプは高精度に低価格を組み合わせました一切の外付けコンデンサは不要です。

わずか1μVのオフセットと0.005μV/℃のドリフトを備えたAD855xは、誤差源が許容できないようなアプリケーションに完全に適合しています。温度、位置センサー、圧力センサー、医用機器、ストレーン・ゲージ・アンプでは、全動作温度範囲でドリフトがほぼゼロである利点を活用できます。AD855xファミリによって提供されるレールtoレールの入力及び出力振幅によって、ハイサイド及びローサイドの電流検出が容易に実現できます。

AD855xファミリは拡張工業用/車載用温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。AD8551はシングルで、8ピンのMSOPパッケージまたは8ピンのSOICパッケージを採用しています。AD8552はデュアルで、8ピンの狭型SOICパッケージまたは8ピンのTSSOP表面実装パッケージを採用しています。AD8554はクワッドで、14ピンの狭幅SOICパッケージと14ピンのTSSOPパッケージを採用しています。

AD8551は、世界で最も高精度を誇る、3~5V駆動のアンプです。レールtoレール入出力、1mV未満のきわめて低い初期オフセット電圧(max:10mV)、140dBのCMRR、PSRR、電圧ゲイン、驚異的に低い5nV/℃の標準オフセット・ドリフト(max:50nV/℃)を特長とした、アナログ・デバイセズ初のモノリシック・オートゼロ・アンプであり、これまでにないレベルの高精度と低価格を実現しています。

アプリケーション
  • 温度センサー
  • 圧力センサ
  • 高精度電流検出
  • ストレーン・ゲージ・アンプ
  • 医療機器
  • 熱電対アンプ
極めて低ノイズのゼロ・ドリフト・アンプを必要とする新規設計では、業界超低ノイズのオート・ゼロ・アンプADA4528-1を検討してみてください。

特長と利点

  • 低オフセット電圧:1μV
  • 入力オフセット・ドリフト:0.005μV/℃
  • 入/出力振幅レールtoレール
  • +5V/+2.7V単電源動作
  • 高ゲイン、CMRR、PSRR:130dB
  • 超低入力バイアス電流:20pA
  • 低消費電流:700μA/オペアンプ
  • オーバーロード・リカバリー時間:50μs
  • 外部コンデンサ不要

AD8551ピン配置

類似製品

ADA4528-1 and ADA4528-2: available in single and dual channel versions offering lower offset and voltage noise, with higher bandwidth in a zero-drift precision Op Amp.

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD8551に関するFAQ
    •  日本法人による 優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
オフセットを自動補正するオートゼロ機能をもつシングル・オペアンプです。単電源でも最高スペックの高精度を発揮します。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、 即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD8551ARMZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8551/AD8552/AD8554: オペアンプ、単電源、入/出力レールtoレール、ゼロ・ドリフト (Rev 0, 03/2001) (pdf, 252 kB)  データシート PDF
AD8551/AD8552/AD8554: Zero-Drift, Single-Supply, Rail-to-Rail Input/Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 11/2012) (pdf, 565 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-106: オペアンプ・アプリケーション集  (pdf, 1905 kB)
本稿では、広く使用されている数多くのオペアンプのアプリケーションをいくつか取り上げて考察します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-106: 06: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
アプリケーション・ノート PDF
MS-2062: チョッパかオートゼロか、それが問題  (pdf, 538 kB) 技術関連記事 PDF
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
技術関連記事 HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
技術関連記事 HTML
Difference Amplifier Uses Digital Potentiometers
by Reza Moghimi, Analog Devices, Inc.
(EDN, May 30, 2002)
技術関連記事 HTML
技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.44 No.3 アプリケーション・エンジニアに尋ねる―39 ゼロドリフト・オペアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Dialogue Vol.34 No.1 オートゼロ・アンプの不思議を解き明かす – その1 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Demystifying Auto-Zero Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
技術情報誌Analog Dialogue Vol.44 No.12
広ダイナミック・レンジの ハイサイド電流検出:3つの ソリューション
技術資料 HTML
Achieving High Accuracy System Designs with Zero-drift Amplifiers メディア掲載一覧 HTML
ゼロドリフト・アンプ  (pdf, 0) メディア掲載一覧 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML
AD8551 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8551 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8551ARM-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 1.54 $ 1.38 N  成分表 PCN 購入
AD8551ARMZ 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 8 工業用 Tube, 50 $ 1.37 $ 1.22 Y  成分表 PCN 購入
AD8551ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.22 Y  成分表 PCN 購入
AD8551ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.37 $ 1.22 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8551ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8551ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.22 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる