シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8508:  オペアンプ、最大20µAの消費電力、レールtoレール入出力、入力クロスオーバ歪みなし、クワッド

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8505/AD8506/AD8508は、レールtoレールの入力振幅と出力振幅を許容し、1.8V~5Vの単電源または±0.9V~±2.5Vの両電源で動作するデュアルとクワッドのマイクロパワー・アンプです。新しい回路技術を採用したこれらの低価格アンプは、クロスオーバー歪みが無く、(優れたPSRRとCMRR性能)と非常に小さいバイアス電流を提供し、アンプあたり20µA未満の電源電流で動作します。このアンプのファミリーは、この電力クラスでは最小のノイズ性能を備えています。

AD8505/AD8506/AD8508アンプは、この機能の組み合わせによって、バッテリの全寿命にわたる電源電圧の変動により発生する誤差が最小化され、レールtoレール入力のオペアンプであるにもかかわらず高いCMRRが維持されるため、バッテリ駆動のアプリケーションに最適な選択肢になっています。バッテリ駆動のリモート・センサー、ハンドヘルド計測機器、民生機器、ハザード検出器(例・煙、火災、ガスなど)、患者モニタでは、このAD8505/AD8506/AD8508アンプの機能を活用することができます。

AD8505/AD8506/AD8508は工業用温度範囲-40~+85℃と拡張工業用温度範囲-40~+125℃の両方で仕様規定されています。シングル・アンプのAD8505は5ピンSOT-23で供給しています。デュアル・アンプのAD8506は8ピンのMSOPと8ボールのWLCSPパッケージで提供されています。クワッドのAD8608は14ピンのTSSOPパッケージと14ピンのWLCSPパッケージで供給されています。AD8505/AD8506/AD8508は、ADA4505-1/ADA4505-2/ADA4505-4と共に、ますますシリーズが増え続けている1.8V~5Vの単電源または±0.9V~±2.5Vの両電源で動作するアナログ・デバイセズ提供のゼロ・クロスオーバー・オペアンプ・シリーズに属します。

アプリケーション

  • 圧力および位置センサー
  • リモート・セキュリティ
  • バイオ・センサー
  • IR温度計
  • バッテリ駆動の民生用機器
  • 危険検知器

特長と利点

  • PSRR:100dB(min)
  • CMRR:105dB(typ)
  • 超低電源電流:アンプ1個あたり20µA(max)
  • 1.8~5Vの単電源動作または±0.9V~±2.5Vの両電源動作
  • レールtoレールの入出力
  • 低ノイズ:45nV/√Hz@1kHz
  • オフセット電圧:2.5mV(max)
  • 超低入力バイアス電流:1pA(typ)

AD8508ピン配置

類似製品

  • ADA4500-2: offering lower offset, drift, and voltage noise, higher speed, output drive, and CMRR in a zero-crossover precision Op Amp.
  • ADA4505-1, ADA4505-2, ADA4505-4: available in single, dual and quad channel counts, at 50 kHz and 10 µA supply current with rail-to-rail linearity of a zero-crossover Op Amp.

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Low Power Amplifiers メディア掲載一覧 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8508 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8508 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8508ACBZ-REEL 製品状況: 製造中 14 Ball WLCSP 14 工業用 Reel, 10000 - $ 1.02 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8508ACBZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 Ball WLCSP 14 工業用 Reel, 3000 - $ 1.02 Y  成分表 PCN 購入
AD8508ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 1.41 $ 1.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8508ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 1.02 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる