シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP727:  オペアンプ、デュアル、高精度、出力レールtoレール、単電源

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • AD8622:高精度レールtoレール出力のデュアル・アンプ

OP777、OP727、OP747は、シングル、デュアル、クワッドの高精度なレールtoレール出力の単電源アンプで、マイクロパワー動作とレールtoレールの出力範囲を特長としています。これらは、±15V電源を用いた業界標準のOP07の性能を改善したもので、最小+2.7Vの真の単電源動作が可能という利点もあります。また他の高電圧で高精度なバイポーラ・アンプにはない小さなパッケージのオプションがあります。出力は1000pF以上の容量性負荷で安定しています。電源電流は5Vでアンプ当たり300μA未満です。500Ωの直列抵抗が入力を保護するため、正電源を数V超える入力信号レベルを位相反転なしに許容します。

特長と利点

  • 低オフセット電圧:100μV(max)
  • 低入力バイアス電流:10nA(max)
  • 単電源動作:3.0V~30V
  • 両電源動作:±1.5V~±15V
  • 低供給電流:300μA / アンプ(max)
  • ユニティ・ゲイン安定動作
  • 位相反転なし

OP727 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP777: オペアンプ、高精度、マイクロパワー、単電源 (Rev 0, 10/2000) (pdf)  データシート PDF
OP777/OP727/OP747: Precision Micropower Single Supply Operational Amplifier Data Sheet  (Rev D, 10/2011) (pdf, 194 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-573: 進化しているOP07  (pdf, 588 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-573: OP07 Is Still Evolving  (pdf, 164 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-106: オペアンプ・アプリケーション集  (pdf, 1905 kB)
本稿では、広く使用されている数多くのオペアンプのアプリケーションをいくつか取り上げて考察します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-106: 06: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP727 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP727 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP727AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.30 $ 2.07 N  成分表 PCN 購入
OP727AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.07 N  成分表 PCN 購入
OP727AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.07 N  成分表 PCN 購入
OP727ARUZ 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Tube, 96 $ 2.00 $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
OP727ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
OP727ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.00 $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
OP727ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
OP727ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.80 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる