シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP497:  オペアンプ、クワッド、高精度、ピコアンペア入力電流

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    OP497の製品紹介ビデオを視聴する

OP497は、業界標準のコンパクトな16ピンSOICパッケージに高精度の性能を凝縮したクワッド・オペアンプです。並外れた精度と低消費電力および超低入力バイアス電流を兼ね備え、さまざまなアプリケーションに役立ちます。

OP497は、50μV未満のきわめて低いオフセットと0.5μV/℃未満の低ドリフトで高精度の性能を発揮します。オープン・ループ・ゲインは2000V/mVを超え、あらゆるアプリケーションで高い直線性を保証します。コモン・モード信号による誤差は、120dBを超えるコモン・モード除去比で取り除きます。また120dBを超える電源変動除去により、バッテリ駆動システムで生じるオフセット電圧の変化を最小限に抑えます。電源電流は、アンプ当たり625μA未満で、±2Vという低い電源電圧で動作可能です。

バイアス電流のキャンセルを備えたスーパーベータ入力段を利用して、あらゆる温度でピコアンペアのバイアス電流を維持します。これと対照的なのがJFET入力オペアンプで、バイアス電流は25℃ではピコアンプの範囲ですが、温度が10℃上昇するごとに倍増し、85℃を超えるとナノアンプの範囲に達します。OP497の入力バイアス電流は25℃で100pA未満です。

高精度、低消費電力、低バイアス電流を備えたOP497は、計装アンプ、ログ・アンプ、フォトダイオードのプリアンプ、長時間積分器などのアプリケーションに最適です。シングルのデバイスはOP97を、デュアルはOP297を参照してください。

OP497ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP497: Military Data Sheet  (Rev A, 02/2002) (pdf)  データシート PDF
OP497: Precision Picoampere Input Current Quad Operational Amplifier Data Sheet  (Rev E, 02/2009) (pdf, 297 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OP497をコンパレータとして使用 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP497 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP497 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9452101M2A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 87.77 $ 83.39 N  成分表 PCN 購入
OP497FPZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 7.61 $ 6.85 Y  成分表 PCN 購入
OP497FS 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 8.59 $ 7.73 N  成分表 PCN 購入
OP497FS-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.73 N  成分表 PCN 購入
OP497FSZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 7.56 $ 6.79 Y  成分表 PCN 購入
OP497FSZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 6.79 Y  成分表 PCN 購入
OP497GPZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 5.22 $ 4.70 Y  成分表 PCN 購入
OP497GS 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.65 $ 5.07 N  成分表 PCN 購入
OP497GS-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.07 N  成分表 PCN 購入
OP497GSZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 4.97 $ 4.49 Y  成分表 PCN 購入
OP497GSZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.49 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる