シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP495:  オペアンプ、レールtoレール、クワッド

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • ADA4096-4:30Vの単電源電圧の動作が可能、より広い帯域幅、より低いドリフトとバイアス電流、、過電圧入力保護機能(OVP)

OP495クワッドとOP295デュアルのCBCMOSオペアンプの主要な特長は、レールtoレールの出力スイングにDC精度を備えている点です。バイポーラ・フロントエンドを使用することにより、CMOS設計よりも低いノイズと高い精度を達成しています。また入力と出力のどちらの範囲にも負電源を含み、「ゼロイン / ゼロアウト」機能を実現しています。リチウム・バッテリなどの3.3Vシステムのユーザー向けには、3V動作用として規定しています。

最大オフセット電圧は、+5V動作の場合、300μVで規定され、オープンループ・ゲインは最小1000V/mVです。こうした性能を利用して、単電源設計の場合でも高精度なシステムを実現できます。

レールtoレールのスイング能力と負荷に対する+15mAの供給能力により、OP295 / OP495は、パワー・トランジスタと「H」ブリッジのための理想的なドライバになります。このため、ディスクリート部品を使用することなく高効率な設計を実現でき、またこれまでに比べてより多くの電力を負荷に伝達できるようになります。

トランスなどの誘導性負荷の駆動が必要なアプリケーションでは、効率の向上も可能です。容量性負荷を駆動するときの安定性は、レールtoレールのCMOSアンプでは得られない利点です。これは、同軸ケーブルや大型のFETトランジスタを駆動する場合に役立ちます。OP295 / OP495は、300pFを超える負荷で安定しています。

OP295とOP495は、拡張工業用温度範囲(3)(-40~+125℃)にわたって仕様規定しています。OP295は8ピンPDIPと8ピンSOIC_N8表面実装パッケージ、OP495は14ピンのPDIP16ピンSOIC_W表面実装パッケージで提供しています。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の計測機器
  • サーボ用アンプ
  • アクチュエータ駆動
  • センサーのコンディショナー
  • 電源制御

特長と利点

  • レールtoレールの出力振幅
  • 単電源動作:3V~36V
  • 低いオフセット電圧:300μV
  • ゲイン帯域幅:75kHz
  • 高いオープン・ループ・ゲイン:1000V/mV
  • ユニティー・ゲインで安定動作
  • 低消費電流:アンプあたり150μA(max)

OP495 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP295/OP495: デュアル/クワッド 、レールto レールオペアンプ (Rev G, 08/2009) (pdf, 1127 kB)  データシート PDF
OP295/OP495: Dual/Quad Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev G, 08/2009) (pdf, 389 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術関連記事 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP495 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP495 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP495GPZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 5.03 $ 4.53 Y  成分表 PCN 購入
OP495GS 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.80 $ 5.23 N  成分表 PCN 購入
OP495GS-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.23 N  成分表 PCN 購入
OP495GSZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.03 $ 4.53 Y  成分表 PCN 購入
OP495GSZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.53 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる