シグナルチェーン・デザイナーに追加

OP484:  オペアンプ、高精度、レールtoレール入出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
OP484製品紹介ビデオあります

OP184 / OP284 / OP484は、レールtoレール入出力特性を備えた単電源のシングル、デュアル、およびクワッド・タイプの帯域幅4MHzのアンプです。この3種類のアンプは、+3~+36Vの電源電圧(または±1.5~±18V)で動作し、最低+1.5Vの単電源でも動作することが保証されています。

この3種類のアンプは、高いAC精度とDC精度の両方が要求される単電源アプリケーションに最適な製品です。OP184 / OP284 / OP484の帯域幅、ローノイズ、および高精度により、フィルタや計測機器を含む幅広いアプリケーションで利用できます。

この3種類のアンプのほかのアプリケーションとしては、携帯型の通信装置、電源の制御と保護、および幅広い出力範囲を持つトランスデューサ用のアンプまたはバッファなどがあります。またレールtoレールの入力特性を持つアンプが必要なセンサーには、ホール効果、ピエゾ電磁効果、および抵抗性トランスデューサなどがあります。

入力と出力の両方にレールtoレール特性を備えているため、単電源システムでマルチステージのフィルタを構築し、高いS/N比を維持できます。

OP184 / OP284 / OP484は、拡張工業用温度範囲(3)(-40~+125℃)で仕様規定しています。シングルおよびデュアル・タイプは、8ピンのプラスチックDIPとSO表面実装パッケージで提供しています。クワッド・タイプのOP484には、14ピンのプラスチックDIPと14ピンの狭体SOパッケージがあります。

代替製品:
ADA4084-4:約半分の消費電力で2倍の帯域幅とより小型パッケージを持った次世代製品

特長と利点

  • 単電源動作
  • 広帯域幅:4MHz
  • 低オフセット電圧:65μV
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 高スルーレート:4.0V/μs
  • 低ノイズ:3.9nV/√Hz

OP484ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品 の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性



おススメ / おススメ・ルーキーズ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  製品ビデオをご用意
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)

サンプル請求


株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ / おススメ・ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。お急ぎで製品が必要なお客様は、 チップワンストップ社のウェブサイトからICをご購入ください。


   無償サンプル
無償サンプルをご希望の場合は、以下の製品モデル一覧に黄緑色で「サンプル」のアイコンがあるかどうかをご確認ください。「サンプル」のアイコンが表示されている製品のみ、無償サンプルのご用意があります。
無償サンプルを請求される際には、「サンプル」アイコンをクリックした後、myAnalogにログイン、必要な事項をすべて英語で入力してください。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。
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
OP184/OP284/OP484: オペアンプ、高精度、入/出力レールtoレール (Rev 0, 01/1999) (pdf, 441 kB)  データシート PDF
OP184/OP284/OP484: Precision Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev J, 04/2011) (pdf, 693 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
アプリケーション・ノート PDF
AN-348: 受動部品による落とし穴を回避するには  (pdf, 542 kB)
正しい受動部品を使用しないと最良のオペアンプやデータ・コンバータでも失敗する可能性があります。注意を要する基本的なトラップ。
アプリケーション・ノート PDF
AN-348: Avoiding Passive-Component Pitfalls  (pdf, 931 kB)
The Wrong Passive Component Can Derail Even the Best Op Amp or Data Converter. Here Are Some Basic Traps to Watch For.
アプリケーション・ノート PDF
Op-Amp Issues--Noise 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
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
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
OP484 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP484 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP484ES 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 11.42 $ 10.29 N  成分表 PCN 購入
OP484ES-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 10.29 N  成分表 PCN 購入
OP484ESZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 9.27 $ 8.35 Y  成分表 PCN 購入
OP484ESZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 8.35 Y  成分表 PCN 購入
OP484FPZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 6.21 $ 5.90 Y  成分表 PCN 購入
OP484FS 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 7.29 $ 6.57 N  成分表 PCN 購入
OP484FS-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 6.57 N  成分表 PCN/製造中止案内 購入
OP484FS-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 6.57 N  成分表 PCN 購入
OP484FSZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 5.91 $ 5.31 Y  成分表 PCN 購入
OP484FSZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 5.31 Y  成分表 PCN 購入
OP484FSZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 5.31 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる