シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP470:  オペアンプ、クワッド、超低ノイズ

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • ADA4004-4:より高精度、より低ノイズ、より低い消費電力

OP470は、最大1kHzで5nV/√Hzの超低電圧ノイズの、高性能モノリシック・クワッド・オペアンプであり、元PMI社の業界標準OP27に匹敵する性能を提供します。

OP470クワッド・オペアンプでは最適な0.4mV未満の入力オフセット電圧と、2μV/℃未満のオフセット・ドリフトを軍用温度範囲の全体にわたって保証しています。OP470のオープン・ループ・ゲインは、10kΩの負荷に対して100万倍を超えているため、高ゲインのアプリケーションであっても、優れたゲイン精度と直線性を保証しています。入力バイアスは20nA未満で、信号源の抵抗によって生じる誤差を低減します。またOP470の110dBを超えるCMRと1.8μV/V未満のPSRRによって、グラウンド・ノイズと電源変動による誤差を大幅に低減します。クワッドOP470の消費電力は、4つのOP27の半分で、消費電力が重要となるアプリケーションに最適です。OP470は、6MHzのゲイン帯域幅積と2V/μsのスルーレートにより、ユニティ・ゲインで安定しています。

OP470は、複数のゲイン・ブロック、低ノイズの計測機器用アンプ、クワッド・バッファ、および低ノイズのアクティブ・フィルタなどのアプリケーションにとって重要な、優れたアンプ・マッチングを提供します。

OP470は、業界標準の14ピンDIPのピン配列に準拠しています。OP11、LM148 / 149、HA4741、HA5104、およびRM4156クワッド・オペアンプとピン互換であるため、OP470を使用して、このようなデバイスを利用しているシステムをアップグレードできます。

より高速のアプリケーションには、8V/μsのスルーレートを備えたOP471を推奨します。

特長と利点

  • 非常に低いノイズ:5nV/√Hz(max)@1kHz
  • 優れた入力オフセット電圧:0.4mV(max)
  • 低オフセット電圧ドリフト:2μV/℃(max)
  • 非常に高いゲイン:1000V/mV(min)
  • 並外れたCMR:110dB(min)
  • スルーレート:2V/μs(typ)
  • ゲイン帯域幅積:6MHz(typ)
  • 業界標準のクワッド・アンプ・ピン配列
  • ダイ形状(チップ)で供給

OP470 ピン配置図

OP470 ピン配置図
OP470 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP470: Very Low Noise Quad Operational Amplifier Data Sheet (Rev B, 10/2002) (pdf, 3188 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-132: OP470 SPICE Macro-Model  (pdf, 260 kB) アプリケーション・ノート PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP470 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP470 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-88565012A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 工業用 Tube, 54 $ 87.54 $ 83.15 N  成分表 PCN 購入
5962-8856501CA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 14 工業用 Tube, 25 $ 41.15 $ 39.10 N  成分表 PCN 購入
OP470EY 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 14 工業用 Tube, 25 $ 13.30 $ 12.63 N  成分表 PCN 購入
OP470GP 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 5.67 $ 5.10 N  成分表 PCN 購入
OP470GPZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 5.02 $ 4.52 Y  成分表 PCN 購入
OP470GS 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.67 $ 5.10 N  成分表 PCN 購入
OP470GS-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.10 N  成分表 PCN 購入
OP470GSZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 5.02 $ 4.52 Y  成分表 PCN 購入
OP470GSZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.52 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる