シグナルチェーン・デザイナーに追加

OP37:  オペアンプ、ローノイズ、高精度、高速、ゲイン5以上

製品詳細

製品状況:生産/供給中

OP37は、OP27と同様に高性能ですが、5倍以上のゲインを備えた回路に最適となるよう設計されています。この設計変更により、スルーレートは17V/μsに、ゲイン帯域幅積は63MHzに増大します。

OP37は、OP07の低オフセットと低ドリフトに加えて、高速とローノイズの特性を備えています。25μVに低減したオフセットと最大0.6μV/℃のドリフトにより、OP37は、高精度の計測機器のアプリケーションに理想的です。卓越したローノイズ(10Hzでen=3.5nV/Hz)、2.7Hzの1/fローノイズ・コーナー周波数、および180万倍の高ゲインにより、ローレベル信号の正確な高ゲイン増幅が可能です。

±10nAの低入力バイアス電流と7nAのオフセット電流を、バイアス電流のキャンセル回路によって達成しています。通常、軍用温度範囲でIBとIOSはそれぞれ±20nAと15nAに保持されます。

出力段は、良好な負荷駆動能力を備えています。600Ω負荷に対して±10Vのスイングと低出力歪みが保証されるため、OP37はプロ向けオーディオ・アプリケーションとして優れたデバイスです。

特長と利点

  • 低ノイズ:80nV p-p(0.1~10Hz)、3nV/√Hz@1kHz
  • 低オフセットドリフト:0.2µV/℃
  • 高スルーレート:17V/µs、ゲイン帯域幅:63MHz
  • 低入力オフセット電圧:10µV
  • 優れたCMRR特性:126dB(コモンモード電圧@11V)
  • 高オープン・ループ・ゲイン:180万倍
  • 5倍以上のゲインで725、OP07、SE5534とピン互換

OP37 機能ブロック図
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
OP37: Low Noise, Precision, High Speed Operational Amplifier (AVCL>5) Data Sheet (Rev B, 12/2002) (pdf, 561 kB)  データシート PDF
AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Op-Amp Issues--Noise 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer-6
Op-Amp Issues

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航空宇宙関連情報 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航空宇宙関連情報 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
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
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
OP37 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP37EPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.50 $ 3.14 Y  成分表 PCN 購入
OP37EZ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 工業用 Tube, 48 $ 14.62 $ 13.89 N  成分表 PCN 購入
OP37GPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.36 $ 1.32 Y  成分表 PCN 購入
OP37GSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.27 $ 1.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP37GSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP37GSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.22 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP37NBC 製品状況: 製造中 CHIPS OR DIE 0 Tray, 180 $ 28.14 $ 25.58 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる