アプリケーション・ノート (3)
- AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方 (pdf, 7200 kB)
- AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool (pdf, 5301 kB)
-
AN-106: オペアンプ・アプリケーション集
(pdf, 1905 kB)
本稿では、広く使用されている数多くのオペアンプのアプリケーションをいくつか取り上げて考察します。
技術関連記事 (1)
-
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue (2)
-
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995) -
Very Low Voltage, Micropower Amplifiers (V, (S)< 3 V, I(SY) < 500 µA) Choosing and Using Them
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
データシート (1)
- ICの寿命や製品保証の資料は?
- IC内蔵保護回路
- OPアンプの利得を減衰で使用したい
- OPアンプをコンパレータとして使用したい
- OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧
- OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか?
- Pwr Dissとは?
- オペアンプの自己消費電流は?
- オペアンプの電源の片方がオフになると出力は?
- ゲインが高いと動作が安定しない
- デシケータ管理条件
-
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。 - 使用温度の規定の見方は?
- 供給電源電圧精度は?
- 外形寸法図のBSCとは?
- 容量負荷に強いアンプは?
- 消費電流の計算方法
- 積分回路が動かない
- 電源が遮断したときに入力信号がある場合
用語集 (1)