シグナルチェーン・デザイナーに追加

OP296:  オペアンプ、デュアル、マイクロパワー、入出力レールtoレール

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
  • ADA4096-2:30V(±15V)電源電圧が可能、より広い帯域幅、および32Vまでの過電圧入力保護機能

CBCMOSオペアンプのOP196ファミリーは、マイクロパワー動作とレールtoレールの入出力範囲を特長としています。

きわめて低い消費電力しか必要とせず、また+3~+12Vでの動作を保証しているため、バッテリ使用量の監視やバッテリの充電制御に最適です。26nV/√Hzの電圧ノイズ密度などのダイナミック性能により、バッテリ駆動のオーディオ・アプリケーション用にも適しています。また200pFまでの容量性負荷を発振なしで処理できます。

HOT拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様が規定されていますが、+3V動作では0~+125℃の温度範囲になります。シングルのOP196とデュアルのOP296は、8ピンのプラスチックDIPとSO-8表面実装パッケージで提供しています。クワッドのOP496は、14ピンのプラスチックDIPとナローSO-14表面実装パッケージがあります。

特長と利点

  • レールtoレールの入力 / 出力振幅範囲
  • 低消費電力:60μA / アンプ
  • ゲイン帯域幅積:450kHz
  • 単電源動作:3V~12V
  • 低オフセット電圧:300μV(max)
  • 高いオープン・ループ・ゲイン:500V/mV
  • ユニティ・ゲイン安定動作
  • 位相反転無し

OP296 ピン配置図
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
OP196/OP296/OP496: Micropower, Rail-to-Rail Input and Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev E, 09/2011) (pdf, 287 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
アプリケーション・ノート PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術関連記事 HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Very Low Voltage, Micropower Amplifiers (V, (S)< 3 V, I(SY) < 500 µA) Choosing and Using Them
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
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
OP296 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP296 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP296GSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.08 $ 1.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP296GSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP296GSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP296HRUZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld TSSOP 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.89 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-2 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-2CPZ 製品状況: 製造中 Dual CP-8 lead LFCSP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる