シグナルチェーン・デザイナーに追加

OP290:  オペアンプ、デュアル、低電圧動作、高精度、マイクロパワー

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
ADA4096-2:より高速、低ノイズ、低オフセット、レールtoレール入出力

OP290は、+1.6~+36Vの単電源または±0.8~±18Vの両電源で動作する高性能のマイクロパワー・デュアル・オペアンプです。入力電圧範囲には負のレールが含まれるため、単電源動作でグラウンドまでの入力信号に対応できます。また、出力スイングも単電源で動作するときにグラウンドが含まれるため、「ゼロイン / ゼロアウト」動作を実現します。

OP290は、アンプ当たりわずか20μA未満の静止電源電流を消費するだけで、5mA以上の出力電流を負荷に供給できます。入力オフセット電圧は200μVを下回るため、外部でゼロ調整を行う必要はありません。オープン・ループ・ゲインは700,000倍を超え、同相ノイズ除去比は100dB以上です。5.6μV/V未満の電源除去比で、バッテリ駆動システムで発生するオフセット電圧の変動を最小限に抑えます。OP290が提供する低オフセット電圧と高ゲインは、マイクロパワー・アプリケーションに高精度の性能をもたらします。OP290は、電圧と電流の要件がごくわずかであるため、携帯型の計測機器、リモート・センサー、および衛星などのバッテリ駆動あるいは太陽電池式のアプリケーションに最適です。シングル・オペアンプについては、OP90を参照してください。クワッド・オペアンプについては、OP490を参照してください。

特長と利点

  • 単電源および両電源動作:1.6V~36V、±0.8V~±18V
  • 真の単電源動作:入力 / 出力電圧とも単電源
  • 入力 / 出力範囲ともグランド電位を含む
  • 低供給電流:20μA/アンプ
  • 高い出力ドライブ能力:5mA(min)
  • 低入力オフセット電圧:200μV(typ)
  • 高オープン・ループ・ゲイン:4000V/mV(min)
  • 並外れたPSRR性能:5.6μV/V(max)
  • 業界標準の8ピン・デュアルパッケージのピン配置

OP290 ピン配置図
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
OP290: Dual Precision, Low Power, Micropower Dual Operational Amplifier Data Sheet (Rev C, 04/2009) (pdf, 185 kB)  データシート PDF
OP290: Military Data Sheet  (Rev A, 03/2001) (pdf)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
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
OP290 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる