シグナルチェーン・デザイナーに追加

OP270:  オペアンプ、デュアル、低ノイズ、高精度

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品
AD8672:DC精度、ノイズ、速度及び消費電力において改善、8ピン狭幅SOICとMSOPパッケージ

OP270は高性能モノリシックのデュアル・オペアンプで、優れた低ノイズ(5nV/√Hz(max)@1kHz)性能を備えており、業界標準のOP27と同等の性能を提供します。

OP270は75µV以下のオフセット電圧と1µV/℃以下のオフセット・ドリフトを特長とし、完全ミリタリ温度範囲にわたって保証されています。OP270のオープンループ・ゲインは10kΩ負荷において1,500,000以上で、たとえ高ゲインのアプリケーションにおいても、優れたゲイン精度と直線性を提供します。入力バイアス電流は20nA以下ですので、信号源抵抗による誤差を低減することができます。OP270の106dB以上のCMRと3.2µV/V以下のPSRR特性は、グランド・ノイズや電源変動による誤差を大幅に軽減します。OP270の消費電力は2個のOP27より1/3も小さく、電力が重要なアプリケーションにおいて著しく優位となります。OP270は、ユニティ・ゲインで安定に動作し、ゲイン帯域幅積は5MHz、スルーレートは2.4V/µsです。

OP270は、複数のゲイン・ブロック、低ノイズ計測器、デュアル・バッファや低ノイズのアクティブ・フィルタのようなマッチングが重要なアプリケーションに関して優れた増幅マッチング性能を提供します。

OP270は業界標準のピン配置を持つ8ピンDIPパッケージを採用しています。このピン配置はMC1458/1558、SE5532/A、RM4558、HA5102のデュアル・オペアンプと互換性を持っており、これらのデバイスを使ったシステムのアップ・グレードを図ることができます。

より高速なアプリケーションではOP271(8V/µsのスルーレート)を推奨します。クワッドのオペアンプについてはOP470を参照してください。

特長と利点

  • 非常に低いノイズ:5nV/√Hz(max)@1kHz
  • 優れた入力オフセット電圧:75μV(max)
  • 低オフセット電圧ドリフト:1μV/℃(max)
  • 非常に高いゲイン:1500V/mV(min)
  • 並外れたCMR性能:106dB(min)
  • スルーレート:2.4V/μs(typ)
  • ゲイン帯域幅積:5MHz(typ)
  • 業界標準の8ピン・デュアル・アンプのピン配置

OP270 ピン配置図

OP270 ピン配置図
OP270 ピン配置図
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
OP270: Dual Very Low Noise Precision Operational Amplifier Data Sheet  (Rev E, 02/2010) (pdf, 566 kB)  データシート PDF
AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航空宇宙関連情報 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航空宇宙関連情報 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
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
OP270 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP270 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-8872101PA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 軍用 Tube, 48 $ 28.75 $ 27.31 N  成分表 PCN 購入
OP270EZ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 工業用 Tube, 48 $ 9.57 $ 9.09 N  成分表 PCN 購入
OP270FZ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 工業用 Tube, 48 $ 7.54 $ 7.15 N  成分表 PCN 購入
OP270GP 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.59 $ 3.23 N  成分表 PCN 購入
OP270GPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.18 $ 2.86 Y  成分表 PCN 購入
OP270GS 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 3.59 $ 3.23 N  成分表 PCN 購入
OP270GS-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 3.23 N  成分表 PCN 購入
OP270GSZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 3.18 $ 2.86 Y  成分表 PCN 購入
OP270GSZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 - $ 2.86 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる