シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP249:  オペアンプ、デュアル、高精度、高速、JFET

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 OP249を使用する場合、ADA4000-2のAグレードを検討してください。こちらの製品はより低いバイアス電流、約半分の供給電流および低価格を備えています。

OP249は、汎用的なシングル・オペアンプであるOP42と同様の、高精度の高速JFETのデュアル・オペアンプです。OP249は、優れた速度とDC性能を実現している点で、市販のデュアル・オペアンプの性能を凌いでいます。きわめて高いオープン・ループ・ゲイン(min:1kV/mV)、低オフセット電圧、および最高のゲイン直線性によって、OP249は業界初の真の高精度 / 高速デュアル・アンプとなっています。

標準で22V/μsのスルーレートと最大1.2μs(~0.01%)未満の高速セトリング・タイムにより、OP249は、高速バイポーラのD/Aコンバータ(DAC)およびA/Dコンバータ(ADC)のアプリケーションにとって理想的です。OP249の優れたDC性能によって、高分解能のCMOS D/Aの最高精度を実現できます。

OP249は、600Ωや容量200pFなどの大きな負荷を駆動している場合でさえも、対称的なスルーレートと超低歪みを維持するため、プロ向けオーディオ・アプリケーション、アクティブ・フィルタ、高速積分器、サーブ・システム、およびバッファ・アンプに最適です。

OP249により、TL072、AD712、OP215、MCN34082、およびLT1057の性能を大幅にアップグレードできます。

特長と利点

  • 高速スルーレート:22V/μs(typ)
  • セトリング時間(0.01%):1.2μs(max)
  • オフセット電圧:200μV(typ)
  • 高オープン・ループ・ゲイン:1000V/mV(min)
  • 低THD:0.002%(typ)

OP249 ピン配置

類似製品

  • ADA4610-2 - A grade with lower bias current, higher speed, lower offset and thermal drift, lower noise, lower power, with Rail-to-Rail Output at an attractive price
  • ADA4610-2 - B grade for even lower offset and thermal drift as compared to the ADA4610-2A
  • ADA4001-2 - Lower bias current, higher speed, lower noise and supply current, with Rail-to-Rail Output at an even more attractive price

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP249: Military Data Sheet  (Rev B, 02/2004) (pdf)  データシート PDF
OP249: Precision JFET, High Speed, Dual Operational Amplifier Data Sheet  (Rev G, 04/2010) (pdf, 560 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP249 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP249 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9151901M2A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 144.18 $ 136.93 N  成分表 PCN 購入
5962-9151901MPA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 軍用 Tube, 48 $ 139.35 $ 132.94 N  成分表 PCN 購入
OP249AZ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 軍用 Tube, 48 $ 31.15 $ 29.57 N  成分表 PCN 購入
OP249FZ 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 工業用 Tube, 48 $ 6.01 $ 5.70 N  成分表 PCN 購入
OP249GP 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.34 $ 2.10 N  成分表 PCN 購入
OP249GPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.06 $ 1.86 Y  成分表 PCN 購入
OP249GS 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.34 $ 2.10 N  成分表 PCN 購入
OP249GS-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.10 N  成分表 PCN 購入
OP249GS-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.10 N  成分表 PCN 購入
OP249GSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.06 $ 1.86 Y  成分表 PCN 購入
OP249GSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.86 Y  成分表 PCN 購入
OP249GSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.86 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる