シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP200:  オペアンプ、デュアル、低オフセット、低消費電力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 AD8622:より低い消費電力、レールtoレールの出力

OP200は、OP77タイプの高精度の性能を提供する初のモノリシック・デュアル・オペアンプです。業界標準の8ピンのピン配列で、高精度の性能を実現しながら、デュアル・アンプによって省スペース / 省コストとなっています。

OP200は、75μV未満のきわめて低い入力オフセット電圧と0.5μV/℃未満のドリフトを軍用温度範囲の全体にわたって保証します。OP200のオープン・ループ・ゲインは、10kΩの負荷に対して5,000,000を超え、入力バイアス電流は2nA未満、CMRは120dB超、およびPSRRは1.8μV/V未満です。OP200はオンチップのzener-zapトリミングを使用して、きわめて低い入力オフセット電圧を実現するため、オフセットをゼロ調整する必要はありません。

OP200の消費電力は非常に低く、各アンプが消費する電源電流はわずか725μA未満です。デュアルOP200が消費する電流の合計は、シングルOP07の半分以下であるうえ、この業界の標準オペアンプを大幅に上回る改良が施されています。OP200の電圧ノイズ密度は1kHzで11nV/√Hzで、ほとんどの競合デバイスの半分です。

OP200は、OP14、OP221、LM158、MC1458 / 1558、およびLT1013とピン互換であるため、OP200を使えば、これらのデバイスを使用しているシステムをアップグレードできます。OP200は、高精度の複数のオペアンプを必要とし、かつ低消費電力が重要となるアプリケーションにとって理想的です。

高精度のクワッド・オペアンプについては、OP400を参照してください。

特長と利点

  • 低い入力オフセット電圧:75μV(max)
  • 低いオフセット電圧ドリフト(-55℃~+125℃):0.5μV/℃(max)
  • 低い供給電流(アンプあたり):725μA(max)
  • 高いオープンループ・ゲイン:5,000V/mV(min)
  • 低い入力バイアス電流:2nA(max)
  • 低いノイズ電圧密度:11nV/√Hz@1kHz
  • 大容量負荷に対して安定動作:10nF(typ)

OP200 ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP200: Dual Low Offset, Low Power Operational Amplifier Data Sheet  (Rev E, 09/2012) (pdf, 402 kB)  データシート PDF
OP200: Military Data Sheet  (Rev D, 05/2003) (pdf)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
PCN#00-406  (pdf, 14 kB)
(4/14/00)
Product Change notice for change of Analog Devices, Inc. Aerospace Product Line standard product from 883 Class S to MIL-PRF-38535, level V.
航空宇宙関連情報 PDF
Aerospace Dice  (pdf, 196 kB)
(Revised 1/2006)
Many Analog Devices products can be purchased as Class K die.
航空宇宙関連情報 PDF
Standard Space Level Products Program  (pdf, 39 kB)
This brochure describes the standard flow and how to order Analog Devices, Inc. standard product for Space Level not available as JAN, or QML. It replaces the Standard Class S brochure.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML
OP200 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP200 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-8859301M2A 製品状況: 製造中 LCC:CER LEADLESS CHIP CARR 20 軍用 Tube, 54 $ 76.61 $ 72.80 N  成分表 PCN 購入
5962-8859301MPA 製品状況: 製造中 CERDIP GLASS SEAL 8 軍用 Tube, 48 $ 22.03 $ 20.94 N  成分表 PCN 購入
OP200AZ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 14.89 $ 14.14 N  成分表 PCN 購入
OP200EZ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 工業用 Tube, 48 $ 8.98 $ 8.54 N  成分表 PCN 購入
OP200GPZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 3.49 $ 3.15 Y  成分表 PCN 購入
OP200GS 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 3.94 $ 3.56 N  成分表 PCN 購入
OP200GSZ 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Tube, 47 $ 3.49 $ 3.15 Y  成分表 PCN 購入
OP200GSZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 3.15 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる