シグナル・チェーンデザイナーに追加する

OP193:  オペアンプ、シングル、高精度、マイクロパワー

製品詳細

製品状況:生産/供給中

OP193/OP293は単電源のオペアンプで、高精度、低供給電流が組み合わさり、しかも低電圧での動作が可能という特長を備えています。単電源システムで高性能に関しては、入力および出力範囲は、グランド電位を許容し、出力は負側レールから、正側レールの600mV以内まで振幅します。低電圧動作に関しては、OP193/OP293は+1.7Vまたは+0.85Vの低電圧で動作ができます。

高精度と低消費動作の組み合わせによって、OP193/OP293はバッテリ駆動の装置に役立ちます。この製品は低い供給電流と低電圧動作のため、他のアンプでバッテリの供給電流の低下あるいはヘッドルームの低下のどちらかによって引き起こされる問題以上に長期にわたる性能維持が可能となっています。

このファミリーの仕様は、単電源+2V~両電源±15Vの動作が拡張工業温度範囲(-40~+125℃)わたって規定されています。いずれのデバイスもSOIC表面実装パッケージを採用しています。

アプリケーション

  • デジタル・スケール
  • ストレーン・ゲージ
  • ポータブル医用機器
  • バッテリ駆動の計測機器
  • 温度トランスジューサ・アンプ

特長と利点

  • 動作電圧範囲:+1.7V~±18V
  • 低供給電流:15μA/アンプ
  • 低オフセット電圧:100μV(max)
  • 出力シンクおよびソース能力:±8mA
  • 位相反転なし
  • 単電源または両電源動作
  • 高いオープン・ループ・ゲイン:600V/mV
  • ユニティ・ゲインで安定動作

OP193 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
OP193/OP293: Precision, Micropower Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 09/2009) (pdf, 373 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
CN-0145: 4 mA-to-20 mA Loop-Powered Temperature Monitor Using the ADuC7060/ADuC7061 Precision Analog Microcontroller  (pdf, 268 kB) 実用回路 PDF
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術関連記事 HTML
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Very Low Voltage, Micropower Amplifiers (V, (S)< 3 V, I(SY) < 500 µA) Choosing and Using Them
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML
OP193 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

関連製品情報 & 実用回路

Engineered. Tested. Ready to Integrate.
詳細をみる

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

OP193 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
OP193FS-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.06 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
OP193FSZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.01 $ 1.81 Y  成分表 PCN 購入
OP193FSZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.81 Y  成分表 PCN 購入
OP193FSZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.81 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる