シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADR827:  高精度リファレンス、オペアンプ内蔵、1.25V、低消費電力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADR821/ADR827は、高精度電圧リファレンスとオペアンプを、10ピン・ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ(MSOP)に一体化したものです。リファレンスとオペアンプは個別に動作できるため、ユーザはこの組合せを柔軟にアレンジできます。ADR82xは、400µA未満の動作電流と15ppm/℃のリファレンスを特長とするため、高精度と低消費電力を必要とするアプリケーションに最適です。

1.25Vと2.5Vのリファレンスで使用できるADR82xには、2つのグレードがあります。Aグレードのリファレンスは、30ppm/℃の温度ドリフト性能と±0.4%の初期精度を実現します。Bグレードでは、15ppm/℃という厳しい温度ドリフト性能とわずか±0.2%の初期精度を実現します。いずれのバージョンも-40~+125℃で動作します。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の計測機器
  • 携帯型医療用計測器
  • データ・アクイジション・システム
  • 工業用プロセス制御
  • 自動車アプリケーション
  • 特長と利点

    • 10ピンMSOPパッケージ
    • 動作範囲:±2.7~±15V
    • 電源電流:400µA
    • リファレンス
      初期精度:±0.2%
      温度ドリフト:15ppm/℃(max)
      出力駆動:+5mA/-3mA
    • 温度範囲:-40~+125℃
    • 高精度抵抗を内蔵
    • オペアンプ
      レールtoレールの入出力
      オフセット電圧:100µV(typ)@±15V
      バイアス電流:50nA
      ユニティ・ゲインで安定動作
      位相反転なし

    ADR827機能ブロック図

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADR821/ADR827: Low Power, Precision Reference and Op Amp Data Sheet (Rev 0, 10/2007) (pdf, 605 kB)  データシート PDF
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    What do I need to know about selecting and using Voltage References? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    電圧リファレンス・ウィザード 各種計算ツール HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADR827 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADR827BRMZ-R2 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 10 工業用 Reel, 250 $ 2.25 $ 2.25 Y  成分表 PCN 購入
    ADR827BRMZ-REEL7 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 10 工業用 Reel, 1000 - $ 1.45 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる