OBSOLETE PRODUCT — ADR821:
高精度リファレンス、オペアンプ内蔵、2.5V、低消費電力
ADR821/ADR827は、高精度電圧リファレンスとオペアンプを、10ピン・ミニ・スモール・アウトライン・パッケージ(MSOP)に一体化したものです。リファレンスとオペアンプは個別に動作できるため、ユーザはこの組合せを柔軟にアレンジできます。ADR82xは、400µA未満の動作電流と15ppm/℃のリファレンスを特長とするため、高精度と低消費電力を必要とするアプリケーションに最適です。
1.25Vと2.5Vのリファレンスで使用できるADR82xには、2つのグレードがあります。Aグレードのリファレンスは、30ppm/℃の温度ドリフト性能と±0.4%の初期精度を実現します。Bグレードでは、15ppm/℃という厳しい温度ドリフト性能とわずか±0.2%の初期精度を実現します。いずれのバージョンも-40~+125℃で動作します。
アプリケーション
バッテリ駆動の計測機器
携帯型医療用計測器
データ・アクイジション・システム
工業用プロセス制御
自動車アプリケーション
置き替え製品
製造中止、または生産終了となりましたアナログ・デバイセズの製品は、Rochester Electronics社を通して購入することができます。製品の販売状況に関しましては、直接Rochester Electronics社にご確認ください。
Parts affected:
ADR821ARMZ-R2
,
ADR821ARMZ-REEL7
,
ADR821BRMZ-R2
,
ADR821BRMZ-REEL7
仕様
| -3dB Bandwidth> |
1MHz |
| Slew Rate |
0.5V/µs |
| Input Voltage Noise |
16nV/rtHz |
| Input Offset Voltage |
100µV |
| Input Bias Current |
10nA |
| Vcc-Vee |
2.8V to 30V |