ADA4700-1:  オペアンプ、高電圧(100V)、高精度

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4700-1は高電圧、高精度のシングル・チャンネル・オペアンプであり、広い動作電圧範囲(±5V~±50V)と比較的高い出力電流ドライブを持っています。この斬新な設計は、低パワー(±50V電源時170mW)、広帯域幅(3.5MHz)およびユニティーゲインでの安定性と位相反転なしの性能を持った高いスルーレートが組み合わさっています。出力でのレールtoレール近辺までの振幅能力を使うことで、信号対ノイズ比(SNR)を最大化する設計を可能とします。

ADA4700-1はACとDC精度性能の両者を必要とするアプリケーション向けに設計されているため、以下のような広範囲なアプリケーションにとって非常に有効となっています;高電圧テスト装置と計測機器、高電圧レギュレータとパワーアンプ、パワーサプライ制御と保護、広い出力範囲を持つトランスジューサ用のアンプとバッファ回路この製品は、特に高輝度のLEDテスト・アプリケーションに非常に適しています、ここでは、高精度電圧と電流帰還を提供し、高精度電圧および/またテスト下のLEDストリングを刺激する電流源を提供するためのプリドライバも提供します。

ADA4700-1は、-40℃~+85℃の工業用温度範囲にわたって使用規定されており、145℃よりも大きな接合温度でのサーマル・レギュレーションと電流制限を内蔵しています。ADA4700-1は、熱的に強化された、露出パッドを持った8ピンSOICパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • 自動テスト装置、ベンチトップ・テスト装置
  • 高電圧レギュレータとパワーアンプ
  • データ・アクイジションと信号処理
  • ピエゾ・ドランバとプリドライバ
  • 汎用目的、電流センシング

特長と利点

  • 低入力オフセット電圧:0.2 mV(typ)以下
  • 高出力電流ドライブ:30 mA
  • 広範囲な動作電圧:±5 V~±50 V
  • 高速スルーレート:20 V/μs(typ)
  • 大きなゲイン帯域幅積:3.5 MHz(typ)
  • 145℃以上の接合温度でのサーマル・レギュレーション機能
  • 周辺温度範囲:-40℃~+85℃
  • 低い入力バイアス電流:15nA(typ)以下

ADA4700-1 ピン配置図

リニアIC お買い得キャンペーン



チップワンストップで、アナログ・デバイセズのリニアIC製品を、1,000個ロット時の格安価格で1個から購入いただけます。 

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADA4700-1: 高電圧、高精度、オペアンプ (Rev 0, 08/2013) (pdf, 132 kB)  データシート PDF
ADA4700-1: High Voltage, Precision Operational Amplifier Data Sheet (Rev 0, 08/2013) (pdf, 132 kB)  データシート PDF
UG-670: Evaluating Universal Precision High-Voltage Op Amps in SOIC Packages  (pdf, 304 kB) ユーザー・ガイド PDF
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
オペアンプの誤差値計算ツール
シンプルなオペアンプのバッファとしての範囲、ゲインおよび精度などの事項が図解されたオンラインツールです。
Amplifier Error Budget Analysis HTML
ADIsimOpAmp™
電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
*使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
設計ツール&シミュレータ HTML
Analog Bridge Wizard
The Analog Bridge Wizard recommends amplifiers and ADC's for your bridge application. Find out which op-amp or in-amp is best for your design, and view the error budget analysis for that solution.
設計ツール&シミュレータ HTML
ADA4700 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4700-1 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4700-1ARDZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Tube, 98 $ 3.23 $ 2.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4700-1ARDZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 2.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4700-1ARDZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC-EP 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADA4700-1 EVALUATION BOARD
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVALPRAHVOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board for 8 lead High-Voltage Op Amps $ 27.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる