シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4661-2:  オペアンプ、高精度、18V、マイクロパワー725μA、4MHz、レールtoレールの入力/出力、CMOS

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4661-2は、デュアルの高精度、レールtoレールの入力振幅と出力振幅を持つアンプで、低消費と広い帯域幅および広い動作電源電圧範囲のアプリケーションにとって最適化されています。

ADA4661-2の性能は、3.0V、10Vおよび18Vの電源電圧で保障されています。この製品は、3.3V、5V、10V、12Vおよび15Vの単電源と±2.5V、±3.3Vおよび±5Vの両電源を使うアプリケーションにとっては、優れた選択肢といえます この製品はアナログ・デバイセズの特許収得済みのDigiTrim®というトリミング技術を使っており、低オフセット電圧を実現しています。更にADA4661-2の独特なアーキテクチャは、優れた電源電圧変動除去、コモンモード除去および、-VSY+1.5V~+VSY-1.5Vのコモンモード電圧範囲で動作する場合の優れたオフセット電圧を備えています。

ADA4661-2は、拡張工業用温度範囲(-40℃~+125℃)にわたって仕様規定されており、8ピンのMSOPパッケージと8ピンLFCSP(3mm×3mm)パッケージを採用しています。

アプリケーション

  • 電流シャント・モニタ
  • アクティブ・フィルタ
  • ポータブル医用機器
  • バッファ回路/レベル・シフティング回路
  • 高インピーダンス・センサーとのインターフェース
  • バッテリ駆動の計測機器

特長と利点

  • 高電圧(18V)で低消費電力:
    725μA (max)
  • 低オフセット電圧:
    --150μV(max)@VSY/2
    --300μV(max)@コモンモード範囲全体
  • 低入力バイアス電流:
    15 pA(max)
  • ゲイン帯域幅積:
    4 MHz (typ) @ Av = 100
  • ユニティ・ゲインのクロスオーバ:
    4 MHz typical
  • -3dB帯域幅(クローズド・ループ):
    2.1 MHz(typ)
  • 単電源電圧動作:
    3 V~18 V
  • 両電源電圧動作:
    ±1.5 V~±9 V
  • ユニティ・ゲインで安定動作

ADA4661-2 ピン配置図

類似製品

Looking for lower price, less precise alternative with similar performance and features, see the ADA4666-2.

リニアIC お買い得キャンペーン



チップワンストップで、アナログ・デバイセズのリニアIC製品を、1,000個ロット時の格安価格で1個から購入いただけます。 

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Amplifiers & Linear Tools
Design with confidence using these free tools for circuit simulation, design optimization and product selection.
Design Tool HTML
ADA4661 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4661-2 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4661-2ACPZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.13 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4661-2ACPZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm, 1.6x2.34mm exposed pad 8 工業用 Reel, 5000 - $ 1.13 Y  成分表 PCN 購入
ADA4661-2ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.36 $ 1.13 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADA4661-2ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.13 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADA4661-2ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.13 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる