アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。
ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。
【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)】
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。
【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
アナログ・ブリッジ・ウィザード
このツールはユーザのブリッジ・アプリケーションに適した増幅器やADCを推奨します。設計に最適なオペアンプまたは計装アンプを探しだした後、そのソリューションの誤差バジェット解析を確認することができます。 |
Input Stage and Filter Design | HTML |
|
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself. |
設計ツール&シミュレータ | HTML |
|
オペアンプの誤差値計算ツール
シンプルなオペアンプのバッファとしての範囲、ゲインおよび精度などの事項が図解されたオンラインツールです。 |
Amplifier Error Budget Analysis | HTML |
| ADA4638-1 SPICE Macro Model | SPICEモデル | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。