シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADA4004-4:  オペアンプ、クワッド、36V、高精度1.8nV/√Hz

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、それぞれシングル、デュアル、クワッドの1.8nV/√Hzの電圧ノイズを備えた高精度オペアンプで、オフセット電圧40μV、オフセットドリフト0.7μV/℃、信号帯域幅12MHz、アンプ当たりの消費電流は低く1.7mAなどの特長を備えています。

ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、高性能なiPolar™プロセスで設計されており、ノイズと消費電力の低減、および速度と安定性の増加、そして小型パッケージ・サイズを可能としています。この従来にない技術によって、ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、わずかアンプ当たり1.7mAの消費電流で、1.8nV/√Hzの電圧ノイズ密度、低い6Hzの1/fコーナ・周波数を実現しています。この製品の小型パッケージは、ボード・スペースを節約し、コストを削減し、レイアウトの柔軟性を向上させます。

これらのアンプのアプリケーションとしては、高精度の制御、PLL用フィルタ、高性能/高精度のフィルタ、医療機器や解析機器、高精度電源コントロール、ATE、それにデータ・アクイジションなどがあります。動作は、±5V~±15V、-40~+125℃に渡って完全に仕様規定されています。ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4は、今後とも益々増え続ける、アナログ・デバイセズから提供される、低ノイズオペアンプ・シリーズの製品として位置づけられます。

アプリケーション

  • 高精度計測機器
  • フィルタ・ブロック
  • マイクロフォン用プリアンプ
  • 工業用制御
  • 熱伝対、RTD
  • リファレンス電圧バッファ

特長と利点

  • 低い電圧ノイズ:1.8nV/√Hz
  • 低入力バイアス電流:90nA(max)
  • 最大オフセット電圧:125μV
  • 高ゲイン:120dB
  • 広帯域幅:12MHz
  • 動作電圧範囲:±5V~±15V

ADA4004-4 ピン配置図
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
ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4: 1.8 nV/√Hz、36 V 高精度アンプ (Rev G, 04/2011) (pdf, 364 kB)  データシート PDF
ADA4004-1/ADA4004-2/ADA4004-4: 1.8 nV/√Hz, 36 V Precision Amplifiers Data Sheet (Rev G, 04/2011) (pdf, 364 kB)  データシート PDF
AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
Op-Amp Issues--Noise 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Analog Devices rolls out iPolar signal-conditioning amplifiers
(EDN, 5/17/2005)
関連記事 HTML
ICs Tackle Industrial Apps With Advanced Trench Technology
(Electronic Design, 6/9/2005)
関連記事 HTML
産業/計測用アプリケーションのために最適な高精度iPolar 36 Vプロセス・テクノロジ その他 HTML
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
ADA4004 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADA4004-4 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADA4004-4ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 $ 7.16 $ 7.16 Y  成分表 PCN 購入
ADA4004-4ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 3.41 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4004-4ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (4x4x.85mm, 2.10mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 - $ 3.41 Y  成分表 PCN 購入
ADA4004-4ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 5.19 $ 3.41 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADA4004-4ARZ-R7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 3.41 Y  成分表 PCN 購入
ADA4004-4ARZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 3.41 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる