シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8684:  オペアンプ、クワッド、JFET入力、低消費電力、高速

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8682とAD8684は、デュアルおよびクワッドの低消費電力、高精度(1mV)JFETアンプで、低供給電流で優れた高速性を特長としています。アンプあたり250μAの供給電流下で、スルーレートは9V/μs(typ)となっています。これらのユニティ・ゲイン安定動作のアンプは、3.5MHz(typ)のゲイン帯域幅を備えています。JFETの入力段は、数ピコ・アンペア(typ)のバイアス電流仕様で、全温度動作範囲にわたるバイアス電流は125pA(max)以下となっています。

これらのデバイスは、ポータブル、低消費アプリケーション(特に高い信号源インピーダンスを持ったアプリケーション)にとって理想的となっています。デバイスは、ユニティ・ゲインで安定に動作し、より高い容量性負荷をドライブすることができ(G=1の非反転回路で)、広い範囲の条件下での優れたダイナミック応答を持ち、低い静止時電流でDC高精度性能を提供します。

アプリケーション

  • ポータブル・テレコミュニケーション
  • 低消費電力の工業用および計測用機器
  • ループ・フィルタ
  • 高精度アクティブ・フィルタ
  • 積分器
  • ストレインゲージ用アンプ
  • ポータブル医療、計測機器
  • 電源電流モニタ

特長と利点

  • 低電源電流:250μA(max) / アンプ
  • 高速スルーレート:9V/μs
  • 帯域幅:3.5MHz(typ)
  • 低オフセット電圧:1mV(max)@25℃
  • 低入力バイアス電流:20pA(max)@25℃
  • CMRR:90dB(typ)
  • 高速セトリング・タイム
  • ユニティ・ゲインで安定動作

AD8684 機能ブロック図
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
AD8682/AD8684: Dual/Quad Low Power, High Speed JFET Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 07/2008) (pdf, 364 kB)  データシート PDF
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
AD8684 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8684ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 2.99 $ 2.44 Y  成分表 PCN 購入
AD8684ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 2.44 Y  成分表 PCN 購入
AD8684ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 2.99 $ 2.44 Y  成分表 PCN 購入
AD8684ARZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 2.44 Y  成分表 PCN 購入
AD8684ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 2.44 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる