シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8667:  オペアンプ、デュアル、高精度、16V、CMOS、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
代替製品 新規設計への推奨製品:
完全なレールtoレール入 / 出力を備えた18Vのアンプを必要とする低パワーのアプリケーションに関しては、新しく発売されたAD8657もしくはAD8546を検討してください。

AD866xシリーズは、レールtoレール出力でアナログ・デバイセズの特許取得トリミング技術DigiTrim®を採用しており、低オフセット電圧を実現しています。AD866xは最大16Vの拡張電圧で動作できる特長を備えています。さらに低入力バイアス電流、低入力電圧ノイズ及び低電流ノイズ等を特長としています。

低いオフセット電圧、きわめて低い入力バイアス電流、そして広い電源電圧範囲の組み合わせを持つこれらのアンプは、従来は高価なJFETアンプが必要であったような様々なアプリケーションに使用することができます。例えばホトダイオードのような高インピーダンスをもつセンサーを使用するシステムでは、低入力バイアス電流、低ノイズ、低オフセットそれに広い帯域の組み合わせが優位となります。

単電源(5V~16V)または両電源(±2.5V~±8V)で動作できるこれらの製品は数多くのアプリケーションをサポートすることが可能です。レールtoレール出力は比較的遅いデータ・コンバータを駆動する場合にはダイナミックレンジの拡張を提供します。低バイアス電流ドリフトは高精度のI-V変換に非常に適しています。高精度オフセット及びオフセット・ドリフトと低ノイズの組み合わせは、計測器や医療機器におけるDC増幅、オフセット校正あるいはアクティブ・フィルタに理想的なOPアンプといえます。これらの低消費OPアンプは赤外線サーモメータ、pH計 / ORP計(酸化還元電位計)圧力トランスデューサのフロントエンド、あるいは遠隔地や無線アプリケーションで使われるような、その他センサのー信号処理回路に用いることができます。

AD8663/AD8667/AD8669は、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で仕様が規定されています。シングルのAD8663は8ピン、ナローSOICパッケージと非常に薄型の8ピンLFCSPで供給しています。デュアルのAD8667は8ピン、ナローSOICと8ピンMSOPで供給しています。クワッドのAD8669は14ピンのSOICと14ピンの小型TSSOPで供給しています。

アプリケーション

  • 医療機器
  • 生理学的計測
  • 高精度リファレンス
  • バッファ / レベル・シフト
  • 携帯用操作システム
  • 高密度のパワー・バジェット・システム
  • 多極フィルタ
  • センサー
  • フォトダイオード増幅
  • ADCドライバ

特長と利点

  • 低いオフセット電圧:175μV(max)@VSY =5V
  • 低い供給電流:275μA(max)
    /アンプあたり
  • 電圧ノイズ:23nV/√Hz
  • 低い入力バイアス電流:300fA
  • 単電源動作:5~16V
  • 両電源動作:±2.5~±8V
  • ユニティ・ゲイン安定
  • 小型パッケージも可能
    3mm × 3mm
    8ピンLFCSP
    8ピンMSOP
  • その他のパッケージ
    8ピンSOIC
    14ピンSOIC
    14ピンTSSOP

AD8667 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8663/AD8667/AD8669: Low Noise, Precision, 16 V, CMOS, Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet (Rev C, 04/2013) (pdf, 1207 kB)  データシート PDF
AN-849: オペアンプのコンパレータとしての使用  (pdf, 362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-849: Using Op Amps as Comparators  (pdf, 117 kB) アプリケーション・ノート PDF
Printed Circuit Board Design (PCB) Issues  (pdf) 設計ハンドブック PDF
パルス・オキシメータのフォトダイオード・センサー 技術関連記事 HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8667 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8667 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8667ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.92 $ 1.69 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8667ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 1.92 $ 1.69 Y  成分表 PCN 購入
AD8667ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.92 $ 1.58 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8667ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 1.92 $ 1.58 Y  成分表 PCN 購入
AD8667ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 $ 1.92 $ 1.58 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる