シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8644:  オペアンプ、クワッド、単電源、18V、70mA、レールtoレール入出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8614(シングル)とAD8644(クワッド)は、5.5MHz帯域幅の単電源レールtoレール・アンプで、LCDモニタ・アプリケーションに最適です。

AD8614とAD8644は、アナログ・デバイセズのHV XFCB(高電圧/高速の相補型バイポーラ・プロセス)で製造されています。この独自のプロセスは、内部の寄生容量の小さなトレンチ絶縁型のトランジスタを用いることにより、ゲイン帯域幅、位相マージン、および容量性負荷駆動能力を改善しています。携帯用や高密度設計などには、アンプ当たり800μA(typ)の低電源電流が大きなメリットになります。さらに、レールtoレール出力スイングにより、標準のビデオ・アンプより大きなダイナミック・レンジと制御を実現します。

AD8614とAD8644は、5Vから最大18Vの高い電源で動作します。70mAの出力駆動、高スルーレート、および高い容量性負荷能力という他に類を見ない組み合わせにより、AD8614/AD8644は、LCDアプリーションに理想的な選択肢です。AD8614とAD8644は、-20~+85℃の温度範囲で仕様規定しています。5ピンのSOT-23、14ピンのTSSOP、および14ピンのSOIC表面実装パッケージ(テープとリール)があります。

特長と利点

  • ユニティ・ゲイン帯域幅:5.5MHz
  • 低電圧オフセット:1.0mV
  • スルーレート:7.5V/μs
  • 単電源動作:5~18V
  • 高出力電流:70mA
  • 低電源電流:800μA(アンプ1個当たり)
  • 大容量性負荷でも安定
  • レールtoレール入出力

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8614/AD8644: オペアンプ、シングル/クアッド、+18V (Rev 0, 02/2000) (pdf, 103 kB)  データシート PDF
AD8614/AD8644: Single and Quad 18 V Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 09/2007) (pdf, 332 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8614/AD8644 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8644 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8644AR 製品状況: 製造中止 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD8644AR-REEL 製品状況: 製造中止 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD8644AR-REEL7 製品状況: 製造中止 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD8644ARU 製品状況: 製造中止 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 0.00 $ 0.00 N  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD8644ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 2.78 $ 2.37 Y  成分表 PCN 購入
AD8644ARUZ-REEL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 2.37 Y  成分表 PCN 購入
AD8644ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 2.81 $ 2.40 Y  成分表 PCN 購入
AD8644ARZ-REEL 製品状況: 製造中止 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る お問い合わせ
AD8644ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 2.40 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる