シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8643:  オペアンプ、高精度JFET、クワッド、低消費電力、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8641 / AD8642 / AD8643は、低い入力バイアス電流とレールtoレール出力を特長とする低消費電力の高精度JFET入力アンプです。AD8641ファミリーは、ECG / EKGモニタ、睡眠モニタリング、血液分析計測機器などのアプリケーションで重要な高い信号源インピーダンス、低いバイアス電流、低い電源電流を提供します。出力側でレールtoレールの振幅能力があるため、単電源システムで出力振幅が広いデバイスをバッファできます。

AD8641ファミリーはさらに、熱対策として低消費電力が求められるマルチチャンネル・ボードのアプリケーションにも最適です。その他のアプリケーションには、フォトダイオード、ATEの基準レベル・ドライバ、バッテリ・マネジメント、工業用制御があります。

AD8641ファミリーは、-40~+125℃の拡張工業用温度範囲で完全に仕様が規定されています。AD8641は、5ピンSC70と8ピンSOICのパッケージで提供しています。AD8642には、8ピンMSOPと8ピンSOICのパッケージがあります。AD8643には16ピンLFCSP(3×3mm)および14ピンSOICパッケージがあります。

アプリケーション

  • 医療用計測機器
  • フォトダイオード・アンプ
  • 高精度電流センシング
  • ライン / バッテリ駆動の計測機器
  • 高精度フィルタ

特長と利点

  • 低電源電流:250μA(max)
  • 超低入力バイアス電流:1pA(max)
  • 低オフセット電圧:750μV(max)
  • 単電源動作:5~26V
  • 両電源動作:±2.5~±13V
  • レールtoレール出力
  • ユニティ・ゲイン安定性
  • 3×3mm LFCSPおよびSOICパッケージ

AD8643 機能ブロック図
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
AD8641/AD8642/AD8643: Low Power, Rail-to-Rail Output, Precision JFET Amplifiers Data Sheet  (Rev E, 09/2011) (pdf, 377 kB)  データシート PDF
AD8643-DSCC: Microcircuit, Linear, Low Power, Rail to Rail, Output Precision JFET Amplifier, Monolithic Silicon Military Data Sheet  (Rev A, 11/2012) (pdf)  データシート PDF
AD8643-EP: Low Power, Rail-to-Rail,Output Precision JFET Amplifier (Rev 0, 01/2011) (pdf, 249 kB)  データシート PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) ホワイト・ペーパー PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技術関連記事 PDF
Biopotential Electrode Sensors in ECG/EEG/EMG Systems  (pdf, 122 kB) 技術資料 PDF
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
AD8643 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8643 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8643ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 250 $ 6.98 $ 6.98 Y  成分表 PCN 購入
AD8643ACPZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 5000 - $ 3.85 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8643ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP (3x3mm, 1.50mm exposed pad) 16 工業用 Reel, 1500 - $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入
AD8643ARZ 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Tube, 56 $ 4.81 $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8643ARZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 2500 - $ 3.85 Y  成分表 PCN/製造中止案内 購入
AD8643ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 工業用 Reel, 1000 - $ 3.85 Y  成分表 PCN 購入
AD8643TRZ-EP 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 軍用 Tube, 56 $ 9.62 $ 7.70 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8643TRZ-EP-R7 製品状況: 製造中 14 ld SOIC 14 軍用 Reel, 1000 - $ 7.70 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-4 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 QUAD 14-Lead TSSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 QUAD R-14 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる