シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8639:  オペアンプ、16V、デュアル、オートゼロ、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD8638/AD8639はそれぞれシングルとデュアルの広帯域、オートゼロ機能、レールtoレール出力と低ノイズを備えています。AD8638/AD8639オートゼロ・アンプは、非常に小さなオフセット電圧、低バイアス電流を特徴としており、5~16Vの単電源(±2.5~±8V両電源)で仕様化されています。AD8638/AD8639は、従来の高価なゼロドリフト・アンプやチョッパー安定化アンプによって実現されていたメリットを提供するものです。アナログ・デバイセズのトポロジを用いることで、低価格、高精度、低ノイズを同時に実現します。外付けコンデンサは必要ありません。さらに、多くのチョッパー安定化アンプで見られるデジタル・スイッチング・ノイズを大幅に低減します。

わずか3µV(typ)のオフセット電圧、0.01µV/℃未満のドリフト、1.2µV p-p(0.1~10Hz)の低ノイズを特長とするAD8638/AD8639は、誤差源の許されないアプリケーションに適しています。動作温度範囲の全域でドリフトがほぼ0であることは、位置/圧力センサ、医療機器、歪みゲージ・アンプにとって大きな利点となります。多くのシステムでは、AD8638/AD8639で実現されるレールtoレールの出力振幅を利用して、S/N比を最大化できます。

AD8638/AD8639は、拡張工業用温度範囲(-40~+125℃)で仕様規定され、シングルのAD8638は超小型の5ピンSOT-23および8ピンSOICパッケージで、デュアルのAD8639は8ピンMSOP、8ピンSOICおよび8ピンLFCSPパッケージで提供されます。

AD8638/AD8639は、アナログ・デバイセズが提供するオートゼロ・オペアンプ・シリーズの製品です(データシートの表1を参照)。

アプリケーション

  • 圧力および位置センサ
  • 歪みゲージ・アンプ
  • 医療用計測機器
  • 熱電対アンプ
  • 各種自動車用センサ
  • 高精度リファレンス
  • 特長と利点

    • 低オフセット電圧:9µV(max)
    • オフセット・ドリフト:0.04µV/℃
    • レールtoレールの出力振幅
    • 高ゲイン:136dB(typ)
    • 5V~16Vの単電源または±2.5V~±8Vの両電源動作
    • 高CMRR:133dB(typ)
    • 高いPSRR:143dB(typ)
    • 超低入力バイアス電流:40pA(max)
    • 低電源電流:1.3mA

    AD8639ピン配置

    ニュースレターのご紹介

    アナログ・デバイセズのニュースレター
    アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
    ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

    【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
    myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

    【ニュースレター】
    お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
    ニュースレター申し込み

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    AD8638/AD8639: 16 V Auto-Zero, Rail-to-Rail Output Operational Amplifiers Data Sheet (Rev F, 06/2010) (pdf, 632 kB)  データシート PDF
    AN-1114: 5.6 nV/√Hz の電圧ノイズ密度を持つ最小ノイズのゼロ・ドリフト・アンプ  (pdf, 182 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-1114: Lowest Noise Zero-Drift Amplifier Has 5.6 nV/√Hz Voltage Noise Density  (pdf, 182 kB) アプリケーション・ノート PDF
    Op Amp Applications Handbook 設計ハンドブック HTML
    MT-055: Chopper Stabilized (Auto-Zero) Precision Op Amps  (pdf, 320 kB) チュートリアル PDF
    MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
    MT-050: Op Amp Total Output Noise Calculations for Second-Order System  (pdf, 38 kB) チュートリアル PDF
    MT-049: Op Amp Total Output Noise Calculations for Single-Pole System  (pdf, 40 kB) チュートリアル PDF
    MT-048: Op Amp Noise Relationships: 1/f Noise, RMS Noise, and Equivalent Noise Bandwidth  (pdf, 81 kB) チュートリアル PDF
    MT-047: Op Amp Noise  (pdf, 72 kB) チュートリアル PDF
    WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part I)
    This first part of a two-part series will explore the noise topic in detail and provide tips and answers to these types of questions.
    Webcasts WEBCAST
    WEBCAST: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits (Part II)
    This is the second part of a two-part series that explores the topic of signal noise in detail.
    Webcasts WEBCAST
    Webcast: Noise Optimization in Sensor Signal Conditioning Circuits, Part III
    Expanding upon the material previously presented in "Optimizing Noise in the Sensor Signal Path" Parts I & II, this Webcast addresses some of the specific questions and areas of additional interest, raised by viewers.
    Webcasts WEBCAST
    Ask the Applications Engineer - 39: Zero Drift Operational Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Analog Dialogue Vol.44 No.3 アプリケーション・エンジニアに尋ねる―39 ゼロドリフト・オペアンプ 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers 技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Amplifiers for Signal Conditioning - Section 3  (PDF, 397 kB)
    By Walt Kester, James Bryant, Walt Jung
    技術関連記事 PDF
    MS-2066: Low Noise Signal Conditioning for Sensor-Based Circuits  (pdf, 425 kB) 技術関連記事 PDF
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 2
    by Eric Nolan and Reza Moghimi (Analog Dialogue, May 2000)
    技術関連記事 HTML
    Demystifying Auto-Zero Amplifiers Part 1
    by Eric Nolan (Analog Dialogue, March 2000)
    技術関連記事 HTML
    Zero-drift Amplifiers メディア掲載一覧 HTML
    ゼロドリフト・アンプ  (pdf, 0) メディア掲載一覧 PDF
    単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
    使用できるでしょうか。
    FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    半導体用語集 用語集 HTML

    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    オペアンプの安定性
    オペアンプ・バッファの安定性効果を実証するためのアプレット
    各種計算ツール HTML
    ADIsimOpAmp™
    電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
    *使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
    設計ツール&シミュレータ HTML
    Analog Bridge Wizard 設計ツール&シミュレータ HTML
    AD8639 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD8639 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD8639ACPZ-R2 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工業用 Reel, 250 $ 2.65 $ 2.65 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8639ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工業用 Reel, 5000 - $ 1.86 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8639ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld LFCSP (3x3mm 1.74x2.38 EP) 8 工業用 Reel, 1500 - $ 1.86 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD8639ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.24 $ 1.89 Y  成分表 PCN 購入
    AD8639ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.89 Y  成分表 PCN 購入
    AD8639ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.89 Y  成分表 PCN 購入
    AD8639ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.24 $ 1.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD8639ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8639ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.89 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD8639WARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Tube, 98 $ 3.29 $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
    AD8639WARZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 1000 - $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
    AD8639WARZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 Auto Reel, 2500 - $ 2.78 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    高精度オペアンプの評価ボード
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる