ツール&シミュレーション・モデル

ツール&シミュレーション・モデル — AD8638 : オペアンプ、16V、オートゼロ、レールtoレール出力

 
製品カテゴリーまたはアプリケーションなどで検索したい場合は、こちらのページツール&シミュレーション・モデルをご覧ください。
設計ツール&シミュレータ (2)
  • ADIsimOpAmp™
    電圧帰還型オペアンプの選択、評価、トラブルシューティングに役立つツールです。選択したアンプの代表的なデータ(Typical data)を使用して、動作をモデル化します。これにより、アンプの選択、回路の構成、信号の印加、性能の評価を行うことができます。作成する回路の帯域幅、スルーレート、入出力範囲、ゲイン誤差、負荷電流、安定性の問題、DC誤差などのアンプの仕様の確認に役立ちます。
    *使い方の説明は、使用方法(日本語版)、デモ・ビデオ(日本語解説)をご覧ください。
  • Analog Bridge Wizard
各種計算ツール (1)
SPICEモデル (1)
感想、意見を送る X
content here.
content here.

感想、意見を送る

閉じる