シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8624:  オペアンプ、クワッド、低消費、高精度、レールtoレール出力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。
日本法人おススメのルーキーズ製品です>>詳細

AD8624は、クワッド、高精度、レールtoレール出力を備えたオペアンプで、全温度範囲にわたる供給電流はわずか最大350μAです。 さらにこの製品では、超低オフセット電圧、低オフセット電圧ドリフトと低ノイズ性能と、全動作温度範囲にわたる低入力バイアス電流が、組み合わさっています。

標準でわずか10 μVのオフセット電圧、0.5μV/℃のオフセットドリフト、0.2μV p-pの電圧ノイズ(0.1Hz~10Hz)を備えているため、この製品は大きな誤差源を許容できないようなアプリケーションに最適なアンプです。AD8622によって提供される低ノイズ、DC精度とレールtoレール出力振幅は多くのシステムで優位性をもたらし、低消費電力動作で信号・ノイズ比とダイナミックレンジを最大化します。AD8622 / AD8624 は拡張工業用温度範囲-40℃~+125℃で仕様規定されており、AD8622は鉛フリーの8ピンSOICパッケージとMSOPパッケージを採用しており、一方AD8624は鉛フリーの14ピンTSSOPパッケージと16ピンLFCSPパッケージを採用しています。


アプリケーション

  • 携帯用高精度計測器
  • レーザーダイオード制御ループ
  • 医療用計測機器
  • ストレイン・ゲージ・アンプ
  • 熱電対アンプ

特長と利点

  • 小さいオフセット電圧:125μV(max)
  • 電源電流:アンプあたり215μA(typ)
  • 入力バイアス電流:200pA(max)
  • 低入力オフセット電圧ドリフト:1.2μV/℃(max)
  • 低電圧ノイズ:11nV/√Hz
  • 動作温度:-40℃~+125℃
  • レールtoレールの出力振幅
  • ユニティ・ゲインで安定動作
  • 動作電圧範囲:±2.5 V~±15V

AD8624 ピン配置図

類似製品

  • ADA4077-2 a dual channel version in two grades offering lower offset and drift, higher bandwidth and slew rate with lower input bias current.
  • ADA4096-2 or ADA4096-4 a dual and quad with lower power, 30V, rail-to-rail input/output Op Amps.

日本法人おススメ・ルーキーズ

ルーキーズ製品

ルーキーズ製品の特長は?

    おススメ製品同様の優れたパフォーマンスと信頼性
    最新のアナログ・デバイセズのテクノロジーを採用
    発売後2年以内の製品から期待の製品を選択


ルーキーズ製品のメリット

    サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
    充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD8624に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト: アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
この製品のここがおススメ
±2Vの低電源電圧から特性規定されており、バイアス電流、オフセット電圧、ノイズ性能がそれぞれ低く、誤差が許されない用途に最適です。

サンプル請求

    クイック有償サンプル
ルーキーズ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。「AD8624」については、 チップワンストップ社 にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8622/AD8624: 低消費電力レールtoレール出力の高精度オペアンプ (Rev B, 02/2010) (pdf, 725 kB)  データシート PDF
AD8622/AD8624: Low Power, Precision Rail-to-Rail Output Op Amp Data Sheet (Rev C, 06/2011) (pdf, 597 kB)  データシート PDF
MT-052: Op Amp Noise Figure: Don't Be Mislead  (pdf, 60 kB) チュートリアル PDF
MS-2251: Data Sheet Intricacies—Absolute Maximum Ratings and Thermal Resistances  (pdf, 331 kB) 技術関連記事 PDF
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8624 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8624 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8624ACPZ-R2 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 250 $ 5.62 $ 5.62 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8624ACPZ-R7 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 1500 - $ 3.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD8624ACPZ-RL 製品状況: 製造中 16 ld LFCSP 4x4 16 工業用 Reel, 5000 - $ 3.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8624ARUZ 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Tube, 96 $ 4.68 $ 3.56 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD8624ARUZ-RL 製品状況: 製造中 14 ld TSSOP 14 工業用 Reel, 2500 - $ 3.56 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる