シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD8614:  オペアンプ、単電源、18V、70mA、レールtoレール入出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8614(シングル)とAD8644(クワッド)は、5.5MHz帯域幅の単電源レールtoレール・アンプで、LCDモニタ・アプリケーションに最適です。

AD8614とAD8644は、アナログ・デバイセズのHV XFCB(高電圧/高速の相補型バイポーラ・プロセス)で製造されています。この独自のプロセスは、内部の寄生容量の小さなトレンチ絶縁型のトランジスタを用いることにより、ゲイン帯域幅、位相マージン、および容量性負荷駆動能力を改善しています。携帯用や高密度設計などには、アンプ当たり800μA(typ)の低電源電流が大きなメリットになります。さらに、レールtoレール出力スイングにより、標準のビデオ・アンプより大きなダイナミック・レンジと制御を実現します。

AD8614とAD8644は、5Vから最大18Vの高い電源で動作します。70mAの出力駆動、高スルーレート、および高い容量性負荷能力という他に類を見ない組み合わせにより、AD8614/AD8644は、LCDアプリーションに理想的な選択肢です。AD8614とAD8644は、-20~+85℃の温度範囲で仕様規定しています。5ピンのSOT-23、14ピンのTSSOP、および14ピンのSOIC表面実装パッケージ(テープとリール)があります。

特長と利点

  • ユニティ・ゲイン帯域幅:5.5MHz
  • 低電圧オフセット:1.0mV
  • スルーレート:7.5V/μs
  • 単電源動作:5~18V
  • 高出力電流:70mA
  • 低電源電流:800μA(アンプ1個当たり)
  • 大容量性負荷でも安定
  • レールtoレール入出力

AD8612 機能ブロック図
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
AD8614/AD8644: オペアンプ、シングル/クアッド、+18V (Rev 0, 02/2000) (pdf, 103 kB)  データシート PDF
AD8614/AD8644: Single and Quad 18 V Operational Amplifiers Data Sheet (Rev B, 09/2007) (pdf, 332 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
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
AD8614/AD8644 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8614 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8614ART-R2 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 250 - $ 1.97 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8614ART-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 1.42 N  成分表 PCN 購入
AD8614ARTZ-REEL 製品状況: 最終購入可能日 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 10000 - - Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD8614ARTZ-REEL7 製品状況: 製造中 5 ld SOT-23 5 工業用 Reel, 3000 - $ 1.33 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる