シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD8529:  オペアンプ、8MHz、レールtoレール、デュアル

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD8519とAD8529は、レールtoレール出力のバイポーラ・アンプで、ユニティ・ゲイン帯域幅は8MHzで、代表的な電圧オフセットは1mV以下です。

AD8519は、SC70とSOT-23パッケージで、高精度と高帯域幅を実現します。AD8519/AD8529は低い供給電流ですので、バッテリ駆動のアプリケーションに最適になっています。AD8519/AD8529のレールtoレール出力振幅は、標準ビデオ用オペアンプより大きくなっていますので、標準ビデオ用オペアンプより大きなダイナミックレンジを必要とするようなアプリケーションでは有用となります。2.9V/μsのスルーレート・レートのため、AD8519/AD8529は、音声コーデックのようなASCI入力を駆動するには非常に適しています。

小型SC70パッケージであるため、AD8519を、外来ノイズのピックアップを軽減するため、センサーのすぐ後ろに配置することが可能です。

AD8519/AD8529は、拡張工業温度範囲(-40~+125℃)にわたって仕様規定されています。AD8519は、5ピンのSC70と5ピンのSOT-23パッケージおよび8ピンのSOICを採用しています。AD8529は、8ピンのSOICパッケージと8ピンのMSOPパッケージを採用しています。

アプリケーション

  • ポータブル通信機器
  • マイクロフォン用アンプ
  • ポータブル電話器
  • センサーとのインターフェース
  • アクティブ・フィルタ
  • PCMCIAカード
  • ASIC入力ドライバ
  • パーソナル・コンピュータ
  • バッテリ駆動の機器
  • 電圧リファレンスのバッファ
  • パーソナル・デジタル・アシスタント(PDA)

特長と利点

  • 小型8ピンSOICおよびMSOPパッケージ
  • 広帯域幅:5Vで8MHz
  • 低オフセット電圧:1.2mV(max)
  • レールtoレールの出力スイング
  • 2.9V/μsのスルーレート
  • ユニティ・ゲインで安定
  • 単電源動作:+2.7~+12V

AD8529 ピン配置図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8519/AD8529: オペアンプ、レールtoレール、8MHz (Rev 0, 11/1999) (pdf, 86 kB)  データシート PDF
AD8519/AD8529: 8 MHz Rail-to-Rail Operational Amplifiers Data Sheet  (Rev D, 05/2007) (pdf, 393 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-357: オペアンプを使った積分器  (pdf, 442 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD8519/AD8529 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD8529 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD8529ARMZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 $ 0.00 $ 1.24 Y  成分表 PCN 購入
AD8529ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.39 $ 1.24 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD8529ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.24 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる