シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD823A:  オペアンプ、デュアル、17MHz、レールtoレール、FET入力

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

AD823Aは、デュアル、高精度、17MHz、JFET入力のオペアンプで、アナログ・デバイセズのXFCBプロセスで製造されています。AD823Aは、単電源3V~36Vまたは両電源±1.5V~±18Vの電圧で動作することができます。単電源モードでは、入力電圧範囲がグランド以下も許容できるため、真の単電源動作アンプといえます。出力電圧の振幅は、100μA以下の出力でそれぞれのレールの17mV以内と拡張されており、並外れた出力ダイナミックレンジを提供します。

700μV(max)のオフセット電圧、1μV/℃のオフセット電圧ドリフト、0.3pA(typ)の入力バイアス電流および低い入力電圧ノイズは、最大1GΩまでの信号源インピーダンスでもDC高精度を提供します。AD823Aは、アンプあたり2.6mAの低い供給電流で、-3dB帯域幅:17MHz、20kHzでのTHD:-110dB、30V/μsのスルーレートを提供します。AD823Aは、非反転回路構成で、1000pFを超える容量性負荷を直接ドライブし、電源電圧レールから0.5Vまで40mAの直線的な出力電流を提供します。このように、このアンプは幅広い範囲の負荷条件を扱うことができます。

ACおよびDC性能プラス並外れた負荷ドライブ能力の組み合わせの結果として、ADC用ドライバ、高速アクテュブ・フィルタ、および低電圧、高ダイナミックレンジ・システムのようなアプリケーションに対して、非常に融通性に富んだアンプとなっています。

AD823Aは、工業用温度範囲-40℃~+85℃にわたって仕様規定されており、8ピンSOICパッケージと8ピンMSOPパッケージで供給されます。

アプリケーション

  • バッテリ駆動の高精度計測機器
  • フォトダイオードのプリアンプ
  • アクティブ・フィルタ
  • 12ビット~16ビット、データ・アクイジション・システム
  • 医療用計測機器

特長と利点

  • 単電源電圧動作:
    出力振幅はレールtoレール、
    入力電圧範囲はグランド以下に拡張、
    単電源動作電圧:3V~36V
  • 高い負荷駆動能力
    1000pFの容量性負荷駆動が可能(G=+1)、
    電源電圧0.5Vまで、40mAの直線的出力電流
  • アンプあたり2.6mAで優れたAC性能
    -3dB帯域幅:17MHz@G=+1、
    セトリング時間(0.01%、2Vステップ):325ns、
    スルーレート:30V/μs
  • 優れたDC性能
    入力オフセット電圧:700μV(max)、
    オフセット電圧ドリフト:1μV/℃、
    入力バイアス電流:25pA(max)
  • 低歪み:
    ワースト・ハーモニック:-110dBc@20kHz
  • 低ノイズ:14nV/√Hz@10kHz
  • 電源電圧に対する入力の位相反転なし
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
AD823A SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD823A モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD823AARMZ 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 8 Tube, 50 $ 2.87 $ 2.39 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
AD823AARMZ-R7 製品状況: 製造中 MICRO SOIC 8 Reel, 1000 - $ 2.39 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD823AARZ 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Tube, 98 $ 3.35 $ 2.79 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
AD823AARZ-R7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Reel, 1000 - $ 2.79 Y  成分表 PCN 購入
AD823AARZ-RL 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 Reel, 2500 - $ 2.79 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる