シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD820:  オペアンプ、単電源、高精度、レールtoレール、
低消費電力、FET入力

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    AD820の製品紹介ビデオを視聴する

AD820は、高精度で低消費電力のFET入力オペアンプで、+5V~+36Vの単電源または±2.5V~±18Vの両電源で動作します。入力電圧範囲が負の電源レール以下まで拡張可能な真の単電源動作能力を備えているため、単電源モードでグラウンド以下の入力信号に対応できます。出力電圧振幅は、各電源レールの10mV以内まで拡張されており、最大限の出力ダイナミック・レンジが得られます。

最大800µVのオフセット電圧、2µV/℃のオフセット電圧ドリフト、25pA以下の入力バイアス電流、さらに低入力電圧ノイズで、1GΩを超えるソース・インピーダンスのDC仕様を備えています。800µAの低い消費電流で、1.8MHzのユニティ・ゲイン帯域幅、-93dBのTHD(10kHz)、3V/µsのスルーレートを実現しています。350pFまでの直接容量性負荷の駆動が可能で、最大の出力電流は15mAです。これにより幅広い負荷条件に対応できます。このAC/DC性能の組み合わせと抜群の負荷駆動能力により、単電源のアプリケーションで幅広く使用することができます。

AD820には2つの性能グレードがあります。AグレードとBグレードは-40~+85℃の工業用温度範囲で定格が規定されています。AD820には3種類の8ピンパッケージが用意されています:プラスティックDIP(PDIP)、表面実装(SOIC)と(MSOP)

アプリケーション

  • バッテリ駆動の高精度計測機器
  • フォトダイオード・プリアンプ
  • アクティブ・フィルタ
  • 12~14ビット・データ収集システム
  • 医療用計装
  • ローパワー・リファレンス/レギュレータ
  • 特長と利点

    • 真の単電源動作
      レールtoレール出力スイング
      入力電圧範囲はグランド以下まで拡張 
      単電源動作:+5V~+36V
      デュアル電源動作:±2.5V~±18V
    • 優れた負荷駆動能力
      350pFまでの容量性負荷駆動
      15mAの最小出力電流
    • 優れたローパワーAC特性
      無負荷時電源電流:800μA max
      ユニティ・ゲイン帯域幅:1.8µMHz
      スルーレート:3.0V/µs
    • 優れたDC特性
      入力オフセット電圧:800µV max
      オフセット電圧ドリフト:2µV/℃ typ
      入力バイアス電流:25pA max
    • 低ノイズ
      13nV/√Hz(10kHz)

    AD820ピン配置
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
    AD820: オペアンプ、単電源、低消費電力、レールtoレール、FET入力 (Rev A, 01/1999) (pdf, 308 kB)  データシート PDF
    AD820: Single-Supply, Rail-to-Rail, Low Power, FET-Input Op Amp Data Sheet  (Rev H, 03/2011) (pdf, 582 kB)  データシート PDF
    AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
    AN-106: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
    Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
    アプリケーション・ノート PDF
    Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
    (Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
    技術関連記事 HTML
    Analog Dialogue Vol.43 No.10
    輸送アプリケーション向けの高電圧バッテリ監視回路における絶縁
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
    (Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Very Low Voltage, Micropower Amplifiers (V, (S)< 3 V, I(SY) < 500 µA) Choosing and Using Them
    (Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
    技術情報誌 Analog Dialogue HTML
    Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
    単電源のバッファアンプで、出力オフセット誤差が大きい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
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
    AD820 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    AD820 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    AD820ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.07 $ 1.86 Y  成分表 PCN 購入
    AD820AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.35 $ 2.11 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.11 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820AR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 2.35 $ 2.11 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820ARMZ 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Tube, 50 $ 2.02 $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    AD820ARMZ-R7 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 1000 - $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
    AD820ARMZ-RL 製品状況: 製造中 8 ld MSOP 8 工業用 Reel, 3000 - $ 1.82 Y  成分表 PCN 購入
    AD820ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.02 $ 1.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
    AD820ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 1.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 2.02 $ 1.82 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820BR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 3.42 $ 3.08 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820BR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 3.08 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820BRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 2.96 $ 2.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820BRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 - $ 2.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    AD820BRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 750 $ 2.96 $ 2.66 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
    モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
    EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

    ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    在庫確認&購入

    販売代理店リストを見る
    沪ICP备09046653号
    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる