シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD795:  オペアンプ、低消費電力、ローノイズ、高精度FET

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD795は、ローノイズで高精度のFET入力オペアンプです。バイポーラ入力オペアンプの低電圧ノイズと低オフセット・ドリフトと、FET入力デバイスの非常に低いバイアス電流の両方の特性を備えています。1014(Ω)とコモン・モード・インピーダンスにより、入力バイアス電流はコモン・モード電圧と電源電圧の変動に本質的に左右されないように設計されています。

優れたDC性能を備え、保証される最大入力電圧ノイズは試験済みです。最大2pAの入力バイアス電流、最大500µVのオフセット電圧、最大1.5mAの低消費電流を特長としています。

さらに、3.3µVp-p(0.1~10Hz)の低入力ノイズと、10kHzで最大11nV/√Hzのノイズ・レベルが保証されています。入力オフセット電圧のドリフトは全数検査され、最大でもわずか10µV/℃という仕様となっています。AD795は商用温度範囲0℃~+70℃にわたって動作でき、8ピンのSOICパッケージで提供しています。

高い入力インピーダンスでローノイズが必要な多くのアプリケーションに最適です。AD795JとAD795Kは0~+70℃の商用温度範囲で定格が規定されています。

8ピンのプラスチック・ミニDIPと8ピン表面実装(SOIC)のパッケージで提供しています。

アプリケーション
  • 低ノイズホトダイオード用プリアンプ
  • CTスキャナー
  • 高精度電流/電圧(I/V)変換

特長と利点

  • TI社のOPA111とOPA121の低消費版への互換品
  • 低ノイズ
     3.3µVp-p(max)、0.1Hzから10Hz
     11nV/√Hzmax(10kHz)
     0.6fA/√Hz(1lHz)
  • 高いDC精度
     500µV(max)オフセット電圧
     10µV/℃(max)ドリフト
     2pA(max)入力バイアス電流
  • 低消費電力:最大1.5mA電源電流

AD795機能ブロック図

AD795機能ブロック図
AD795機能ブロック図
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
AD795: Low Power, Low Noise Precision FET Op Amp Data Sheet  (Rev C, 12/2009) (pdf, 815 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-256: Accurately Testing Op Amp Settling Times  (pdf, 106 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: デカップリング、グラウンディング、変更をうまく行うためのICアンプ・ユーザズ・ガイド  (pdf, 597 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-202: An IC Amplifier User’s Guide to Decoupling, Grounding, and Making Things Go Right for a Change  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
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
AD795 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD795 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD795JR 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 4.24 $ 3.81 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD795JR-REEL 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 - $ 3.81 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD795JR-REEL7 製品状況: 最終購入可能日 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 - $ 3.81 N  成分表 製造中止案内(PDN)を見る 購入
AD795JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 3.74 $ 3.38 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD795JRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 - $ 3.38 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD795JRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 1000 - $ 3.38 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

EVAL-OPAMP-1 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single KS-5 lead SC70 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single RJ-5 lead SOT23 Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single RM-8 lead MSOP Evaluation Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single R-8 lead SOIC Evaluation Board $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる