シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD745:  オペアンプ、超ローノイズ、高速BiFET

製品詳細

代替製品
  • ADA4637-1:36V、80MHz、低ノイズ、低バイアス電流、JFETオペアンプ

AD745は、超ローノイズの高速FET入力オペアンプです。一般的にバイポーラ入力オペアンプの特長である超低電圧ノイズと高速性に、FET入力デバイスの特長である非常に低い入力電流を併せて備えています。AD745は、20MHzの帯域幅と12.5V/μsのスルーレートにより、ローノイズと高DC精度が必要な高速アプリケーションに理想的なアンプとなっています。さらに、AD745では、出力の位相反転は生じません。

AD745が保証する10kHzで4nV/√Hzのテスト済み最大入力電圧ノイズは、FET入力モノリシック・オペアンプとしては卓越しており、0.1~10Hzの帯域幅で最大1.0μV p-pというノイズも同様に非常に優れたものです。また、AD745は、250pAの最大入力バイアス電流と0.5mVの最大オフセット電圧を備え、優れたDC性能を発揮します。

AD745の内部補償は、より高いゲインに合わせて最適化されており、さらなる高帯域幅と高スルーレートを提供します。このため、高いゲインで高増幅と広帯域幅の両方が可能なアンプを必要とするローレベル信号のプリアンプとして、AD745は特に適しています。AD745には、5つの性能グレードがあります。AD745JとAD745Kの定格は、0~+70℃の商用温度範囲で規定しています。AD745AとAD745Bの定格は、-40~+85℃の工業用温度範囲で規定しています。AD745Sの定格は、-55~+125℃の軍用温度範囲で規定しており、MIL-STD-883B RevC用として利用できます。

AD745は、8ピンのプラスチック・ミニDIP、8ピンのサーディップ、16ピンのSOIC、またはチップ形態で提供しています。

特長と利点

  • 超低ノイズ性能
    2.9nV/√Hz@10kHz
    0.38µV p-p(0.1Hz~10Hz)
    6.9fA/√Hz電流ノイズ@1kHz
  • 優れたAC性能
    スルーレート:12.5V/µs
    ゲイン帯域幅積:20MHz
    THD=0.0002%@1kHz
    ゲイン+5(または-4)以上の内部補償回路
  • 優れたDC性能
    オフセット電圧:0.5mV(max)
    入力バイアス電流:250pA(max)
    オープンループゲイン:2000V/mV(min)
    テープ&リールでの供給可能

AD745 機能ブロック図

AD745 機能ブロック図
AD745 機能ブロック図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD745: Ultralow Noise, High Speed, BiFET Op Amp Data Sheet (Rev D, 01/2002) (pdf, 338 kB)  データシート PDF
AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD745 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD745 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD745JR-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 6.77 $ 6.45 N  成分表 PCN 購入
AD745JRZ-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 5.71 $ 5.43 Y  成分表 PCN 購入
AD745JRZ-16-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.43 Y  成分表 PCN 購入
AD745JRZ-16-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 400 $ 5.71 $ 5.43 Y  成分表 PCN 購入
AD745KR-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 9.21 $ 8.75 N  成分表 PCN 購入
AD745KR-16-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 8.75 N  成分表 PCN 購入
AD745KR-16-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 400 $ 9.21 $ 8.75 N  成分表 PCN 購入
AD745KRZ-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 7.77 $ 7.37 Y  成分表 PCN 購入
AD745KRZ-16-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 7.37 Y  成分表 PCN 購入
AD745KRZ-16-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 400 $ 7.77 $ 7.37 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる