シグナルチェーン・デザイナーに追加

AD743:  オペアンプ、超ローノイズ、BiFET

製品詳細

新規設計での推奨製品:

  • ADA4627-1:36V、19MHz、低ノイズ、低バイアス電流、JFETオペアンプ

AD743は、高精度で超ローノイズのFET入力モノリシック・オペアンプです。一般的なバイポーラ入力オペアンプに備わる超低電圧ノイズを提供するとともに、入力段がFETとなっているため、非常に低い入力電流となっています。さらに、AD743は、負のコモン・モード電圧制限を超えた信号が与えられても出力の位相反転は生じません。

AD743が保証する10kHzで4.0nV/√Hzの最大入力電圧ノイズは、FET入力モノリシック・オペアンプとしては卓越したものであり、また、最大1.0μV p-pのノイズ(0.1~10Hz)も同様に非常に優れたものです。さらに、AD743の最大入力バイアス電流は250pA、最大オフセット電圧は0.5mVと優れたDC性能を備えています。

AD743は、セラミック・ハイドロフォンなど、容量性センサーにおけるプリアンプ専用に設計されて,おり、5つの性能グレードがあります。AD743JとAD743Kの動作範囲は、0~+70℃の商用温度範囲となっておりAD743AとAD743Bの動作温度範囲は、-40~+85℃の工業用温度範囲となっています。AD743Sは、-55~+125℃の軍用温度範囲で規定しており、MIL-STD-883B RevC用として利用できます。

AD743は、8ピンのプラスチック・ミニDIP、8ピンのサーディップ、16ピンのSOIC、またはチップ形態で提供しています。

特長と利点

  • 超低ノイズ性能
    2.9nV/√Hz(10kHz)
    0.38μV p-p(0.1~10Hz)
    電流ノイズ:6.9fA/√Hz(1kHz)
  • 優れたDC性能
    0.5mV(max)のオフセット電圧
    250pA(max)の入力バイアス電流
    1000V/mV(min)のオープン・ループ・ゲイン
  • AC性能
    2.8V/μsのスルー・レート
    4.5MHzのユニティ・ゲイン帯域幅
    THD=0.0003%(1kHz)
    テープ&リール(EIA-481A準拠)での供給も可能

AD743 機能ブロック図

AD743 機能ブロック図
AD743 機能ブロック図
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
AD743: Ultralow Noise BiFET Op Amp Data Sheet  (Rev E, 07/2003) (pdf, 290 kB)  データシート PDF
AN-940: 最適ノイズ性能を得るための低ノイズ・アンプ選択の手引き (Rev. A, 01/2009)  (pdf, 414 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-940: Low Noise Amplifier Selection Guide for Optimal Noise Performance  (pdf, 199 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) アプリケーション・ノート PDF
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
AD743 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD743 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD743JR-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 6.80 $ 6.47 N  成分表 PCN 購入
AD743JR-16-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 - $ 6.47 N  成分表 PCN 購入
AD743JR-16-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 400 $ 6.80 $ 6.47 N  成分表 PCN 購入
AD743JRZ-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 6.00 $ 5.70 Y  成分表 PCN 購入
AD743JRZ-16-REEL 製品状況: 最終購入可能日 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 - $ 0.00 Y  成分表 PCN/製造中止案内 お問い合わせ
AD743JRZ-16-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 400 $ 6.00 $ 5.70 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる