シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD713:  オペアンプ、クワッド、高精度、低価格、高速BiFET

製品詳細

製品状況:生産/供給中

本製品を新規設計の採用に検討される場合は、ノイズ、速度、精度及び静止時消費電力において改善されているADA4000-4(14ピン狭幅SOICとTSSOPパッケージで供給)を検討することをお勧めします。

AD713は、4つのAD711 BiFETオペアンプで構成されたクワッド・オペアンプです。これらの高精度モノリシック・オペアンプは、優れたDC特性に加えて、高速のセトリング・タイム、高スルーレート、および広帯域幅を提供します。さらに、AD713は、同じモノリシック・ダイを共有するアンプに固有の、優れたAC/DCマッチング特性を実現します。

AD713の単極応答は、1μs(~0.01%)という高速セトリングを実現します。この機能と高DC精度の組み合わせにより、AD713は、12ビットまたは14ビットのDAC/ADC用のバッファアンプとしての用途に最適です。AD713は、12ビット、14ビット、および16ビットのデータ・アクイジション・システムにおけるアクティブ・フィルタでの使用にも理想的です。さらに、AD713は、その0.0003%という低い全高調波歪み(THD)レベルと非常に優れたマッチングAC特性によって、要求の厳しい多くのオーディオ・アプリケーションにとって理想的なアンプとなっています。

AD713は、ユニティ・ゲインで安定した動作を実現するために内部補償がされています。 AD713Jの定格は、0~+70℃の商用温度範囲で規定しています。AD713Aの定格は、-40~+85℃の工業用温度範囲で規定しています。

特長と利点

  • DC性能:
    オフセット電圧:1.5mV(max)
    オフセット・ドリフト:1.8μ/℃(typ)
    オープン・ループ・ゲイン:
    150V/mV(min)
    ノイズ:2μVp-p(typ)@0.1Hz-10Hzbr> 真の14ビット精度
    セトリング時間:1μs(0.01%、10Vステップ)
  • デュアル型:AD712
    シングル型:AD711
  • 16ピンSOIC、14ピンプラスチックDIP、
    ハーメチック・サーデップ・パッケージ
    MIL製品も用意
  • AC性能:
    セトリング時間:1ms(0.01%、10Vステップ)
    スルーレート:20V/μs (min)
    全高調波歪み(THD):0.0003%
    ユニティ・ゲイン帯域幅:4MHz

AD713ピン配置

AD713ピン配置
AD713ピン配置

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD713: Military Data Sheet (Rev A, 05/2006) (pdf)  データシート PDF
AD713: Precision, High Speed, BiFET Quad Op Amp (Rev F, 07/2011) (pdf, 453 kB)  データシート PDF
AD713: Quad Precision, Low Cost, High Speed, BiFET Op Amp Data Sheet (Rev C, 10/2006) (pdf, 453 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-349: Keys to Longer Life for CMOS  (pdf, 89 kB)
Here's How CMOS Can be Protected Against Abuse
アプリケーション・ノート PDF
AN-214: Ground Rules for High Speed Circuits  (pdf, 356 kB)
Layout and Wiring Are Critical in Video Converter Circuits.
アプリケーション・ノート PDF
AN-106: オペアンプ・アプリケーション集  (pdf, 1905 kB)
本稿では、広く使用されている数多くのオペアンプのアプリケーションをいくつか取り上げて考察します。
アプリケーション・ノート PDF
AN-106: 06: A Collection of Amp Applications  (pdf, 1094 kB)
Examines Some of the Numerous and Widely Used Applications of the Operational Amplifier
アプリケーション・ノート PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD713 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD713 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
5962-9063301MCA 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 軍用 Tube, 25 $ 39.12 $ 37.17 N  成分表 PCN 購入
AD713AQ 製品状況: 製造中 14 ld CerDIP 14 工業用 Tube, 25 $ 8.43 $ 8.01 N  成分表 PCN 購入
AD713JNZ 製品状況: 製造中 14 ld PDIP 14 商用 Tube, 25 $ 5.23 $ 4.71 Y  成分表 PCN 購入
AD713JR-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 5.93 $ 5.36 N  成分表 PCN 購入
AD713JR-16-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 5.36 N  成分表 PCN 購入
AD713JR-16-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 400 $ 5.93 $ 5.36 N  成分表 PCN 購入
AD713JRZ-16 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Tube, 47 $ 5.23 $ 4.71 Y  成分表 PCN 購入
AD713JRZ-16-REEL 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 4.71 Y  成分表 PCN 購入
AD713JRZ-16-REEL7 製品状況: 製造中 16 ld SOIC - Wide 16 商用 Reel, 400 $ 5.23 $ 4.71 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる