シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD712:  オペアンプ、デュアル、高精度、低価格、高速BiFET

製品詳細

製品状況:生産/供給中
日本法人おススメ製品です>>詳細
AD711/712製品紹介ビデオあります

AD712は、非常に手頃な価格で高性能を実現する高精度の高速モノリシック・オペアンプです。AD712の非常に低いオフセット電圧とオフセット電圧ドリフトは、高度なレーザ・ウェハー・トリミング技術によって実現されています。これらの性能によってユーザーは、旧式の高精度BiFETや、多くの場合バイポーラ・オペアンプを使用する既存の設計を簡単にアップグレードできます。

このオペアンプは、優れたAC / DC性能により、アクティブ・フィルタのアプリケーションにも適しています。16V/μsのスルーレートと1μsのセトリング・タイム(~±0.01%)を備えたAD712は、12ビットのD/Aコンバータ(DAC)やA/Dコンバータ(ADC)のバッファアンプ、および高速積分器として理想的なアンプといえます。この仕様にしてこのセトリング・タイムは、他の同様のICアンプでは見ることのできない性能といえます。

また、優れたノイズ性能と低入力電流の組み合わせによって、AD712はフォトダイオード・プリアンプにも有用です。88dBのコモン・モード除去比と400V/mVのオープン・ループ・ゲインは、高速ユニティ・ゲイン・バッファ回路においても12ビットの性能を保証します。

AD712は、標準オペアンプ構成でピン配列されており、7つの性能グレードがあります。AD712JとAD712Kの定格は、0~+70℃の商用温度範囲で規定しています。AD712A、AD712B、AD712Cの定格は、-40~+85℃の工業用温度範囲で規定しています。AD712SとAD712Tの定格は、-55~+125℃の軍用温度範囲で規定しており、MIL-STD-883B Rev C用として利用できます。信頼性の高いPLUSスクリーニングも利用可能で、商用温度範囲と工業用温度範囲にわたって仕様を規定しています。PLUSスクリーニングには、168時間のバーンインのほか、その他の環境および物理テストも含まれます。

AD712は、8ピンのプラスチック・ミニDIP、SOIC、サーディップ、TO-99メタル・キャン・タイプ、またはチップ形態で提供しています。

代替製品:
ADA4000-2:ノイズ、速度および精度の改善、より低い静止時消費電力、8ピンSOICおよびMSOPパッケージ

特長と利点

  • AC性能:
    セトリング時間:1μs(±0.01%)、
    スルーレート:16V/μs min(AD712J)、
    ユニティ・ゲイン・バンド幅:3MHz(AD712J)
  • DC性能:
    オフセット電圧:0.30mV max(AD712C)、
    ドリフト:5μV/℃max(AD712C)、
    オープン・ループ・ゲイン:200V/mV min(AD712K)、
    ノイズ:4μV p-p max、0.1Hz~10Hz(AD712C)、
    SOICのテープ&リール(EIA-481A準拠)の供給も可能
  • LF412とTL082の上位互換品
  • MIL-STD-883B適合品も入手可能
    シングル版:AD711、
    クワッド版:AD713、
    プラスチック・ミニDIP、プラスチックSOIC、ハーメチック・サーデップパッケージを用意

AD712 ピン配置図

日本法人おススメ

推奨製品

おススメ製品の特長は?

   優れたパフォーマンス
   高い品質と信頼性
   日本での豊富な採用実績


おススメ製品のメリット

   サンプル即日出荷可能(チップワンストップ社提供)
   充実した日本語サポート環境
    •  日本語データシート
    •  AD712に関するFAQ
    •  日本法人による優先的な技術サポート
    •  掲示板サイト:アナログ電子回路コミュニティ(EDN Japanサイト)
    •  製品ビデオ:「AD711/AD712 高速FET入力アンプ」

AD711 DACの出力アンプやADCの入力バッファ及びオーディオ用のフィルター回路に最適な高速FET入力アンプをご紹介します。

この製品のここがおススメ
低価格、高精度のデュアルOPアンプです。LF412, TL082の上位互換になっています。

サンプル請求

株式会社チップワンストップ
   クイック有償サンプル
おススメ製品は、即日発送が可能なサンプルを有料で提供しています。 「AD712KRZ」については、チップワンストップ社にご協力をいただき、お急ぎで製品が必要なお客様をサポートします。当日PM5時までにオーダーをいただくと当日出荷が可能です。このサービスはチップワンストップ社から提供されます。


   無償サンプル
弊社サイトからも無償のサンプル請求をしていただくことが可能です。その場合、以下の製品モデル一覧からご希望のモデルを選び、サンプル・カートへ入れてください。ご注文は、myAnalogにログインし、サンプル請求に必要な事項をすべて英語で入力していただく必要があります。入手性については、カートの中の「Availability」の欄をご覧ください。在庫がある場合、お手元に届くまで通常1週間程度かかります。

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD712: 高精度低価格のデュアル高速BiFETオペアンプ  (Rev G, 08/2006) (pdf, 643 kB)  データシート PDF
AD712: Dual Precision, Low Cost, High Speed, BiFET Op Amp Data Sheet  (Rev H, 07/2010) (pdf, 516 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: ノイズとオペアンプ回路  (pdf, 1362 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-358: Noise and Operational Amplifier Circuits  (pdf, 593 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-211: The Alexander Current-Feedback Audio Power Amplifier  (pdf, 1154 kB) アプリケーション・ノート PDF
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの低温保存、動作温度 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
Analog Filter Wizard 2.0
The Analog Filter Wizard™ helps you design a low-pass, high-pass, band-pass or band-stop filter with actual op amps. It then simulates the filter’s performance with these op amps in real time. You can ask the tool to optimize for power, noise, or voltage range, and it will pick op amps and passive components appropriately. Or you can adjust the components manually yourself.
設計ツール&シミュレータ HTML
AD712 SPICE Macro-Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD712 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD712AQ 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 工業用 Tube, 48 $ 6.54 $ 6.23 N  成分表 PCN 購入
AD712JNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 1.99 $ 1.69 Y  成分表 PCN 購入
AD712JR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 2.25 $ 1.92 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD712JR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.92 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD712JR-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 750 $ 2.25 $ 1.92 N  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD712JRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 1.99 $ 1.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD712JRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD712JRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 750 $ 1.99 $ 1.69 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD712KNZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 商用 Tube, 50 $ 3.98 $ 3.58 Y  成分表 PCN 購入
AD712KRZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Tube, 98 $ 3.80 $ 3.43 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD712KRZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 3.43 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD712KRZ-REEL7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 商用 Reel, 750 $ 3.80 $ 3.43 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD712SQ/883B 製品状況: 製造中 8 ld CerDIP 8 軍用 Tube, 48 $ 28.09 $ 26.68 N  成分表 PCN 購入
AD712TRZ-EP 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Tube, 98 $ 3.90 $ 3.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
AD712TRZ-EP-R7 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 軍用 Reel, 1000 - $ 3.32 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

高精度オペアンプの評価ボード
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-PRAOPAMP-1KSZ 製品状況: 製造中 Single 5 Lead SC70 (KS-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RJZ 製品状況: 製造中 Single 5-Lead SOT 23 (RJ-5) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RMZ 製品状況: 製造中 Single 8 Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-1RZ 製品状況: 製造中 Single 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RMZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead MSOP (RM-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-2RZ 製品状況: 製造中 Dual 8-Lead SOIC (R-8) Eval Board $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RUZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead TSSOP (RU-14) $ 20.19 Yes -
EVAL-PRAOPAMP-4RZ 製品状況: 製造中 Quad 14-Lead SOIC (R-14) $ 20.19 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる