シグナル・チェーンデザイナーに追加する

AD549:  オペアンプ、超低入力バイアス電流

製品詳細

製品状況:生産/供給中

AD549は、非常に低い入力バイアス電流を備えたモノリシック電位計オペアンプです。入力オフセット電圧と入力オフセット電圧ドリフトは、高精度の性能を発揮するためにレーザ・トリミングされています。AD549の超低入力電流は、アナログ・デバイセズ独自のプロセス開発である「トップゲート型」JFET技術によって実現しました。この技術により、標準の接合絶縁バイポーラ・プロセスと互換性のある、きわめて低い入力電流JFETの生成が可能となります。ブートストラップされた入力段によって得られる1015Ωのコモン・モード・インピーダンスは、入力電流を本質的にコモン・モード電圧から独立させます。

AD549は、非常に小さな入力電流と低入力オフセット電圧を必要とするアプリケーションに適しています。特に、フォトダイオード、光電子増倍管、または酸素センサーなど、広範囲にわたる電流出力トランスデューサのプリアンプに最適です。また、AD549は、高精度の積分器または低ドループのサンプル&ホールドとしても使用できます。AD549は標準FETおよび電位計オペアンプとピン互換であるため、設計者は、ほとんど追加コストなしで現在のシステム性能を向上できます。

AD549は、TO-99ハーメチック・パッケージで提供しています。入力端子と同じ電位のポイントにメタル・ケースを個別に接続できるように、ケースはピン8に接続されています。このため、ケースへの浮遊リークが最小限に抑えられています。

AD549には、4つの性能グレードがあります。J、K、Lバージョンの定格は、0~+70℃の商用温度範囲で規定しています。Sグレードは、-55~+125℃の軍用温度範囲で仕様規定しており、MIL-STD-883B RevC用として利用できます。信頼性の高いPLUSスクリーニングも利用可能です。PLUSスクリーニングには、168時間のバーンインのほか、MIL-STD-883B RevCに基づくその他の環境テストや物理テストも含まれます。

特長と利点

  • 超低入力バイアス電流
    60fA(最大):AD549L
    250fA(最大):AD549J
  • 入力バイアス電流は入力コモンモード全範囲に渡って保障
  • 低オフセット電圧
    0.25mV(最大):AD549K
    1.00mV(最大):AD549J
  • オフセットドリフト
    5μV/℃(最大):AD549K
    20μV/℃(最大):AD549J
  • 低消費
    700μA(最大)供給電流
  • 低入力電圧ノイズ
    4μV p-p(0.1Hz~10Hz)
  • MIL製品も供給可能

AD549 接続図

ニュースレターのご紹介

アナログ・デバイセズのニュースレター
アナログ・デバイセズでは、以下の情報を定期的に配信しています。メール形式はHTMLまたはTEXT形式のどちらかを選んで購読していただけます。 ぜひ、製品の設計や開発にお役立てください。
ニュースレターの購読手続きは、新規の方はmyAnalogに新規ご登録、登録済みの方はログインしてから行ってください。

【myAnalog 今週の新着情報(ウィークリーメール)
myAnalogにお客様のご興味のある製品や回路などをご登録いただきますと、ウェブサイトに掲載されたアップデート情報や新製品情報を一週間に一回、ご登録いただきましたメールアドレスに情報をお送りします。

【ニュースレター】
お客様の「興味のある製品」に関連する技術情報やセミナー情報などさまざまな情報をニュースレターとして定期的にお送りします。
ニュースレター申し込み

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD549: Ultralow Input-Bias Current Operational Amplifier Data Sheet (Rev H, 03/2008) (pdf, 1220 kB)  データシート PDF
AN-649: アナログ・デバイセズのアクティブ・フィルタ・デザイン・ツールの使い方  (pdf, 7200 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-649: Using the Analog Devices Active Filter Design Tool  (pdf, 5301 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-357: オペアンプを使った積分器  (pdf, 442 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-357: Operational Integrators  (pdf, 272 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: オペアンプの仕様を適用・測定するためのユーザーズ・ガイド  (pdf, 623 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-356: User's Guide to Applying and Measuring Operational Amplifier Specifications  (pdf, 538 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-253: Find Op Amp Noise with Spreadsheet  (pdf, 77 kB) アプリケーション・ノート PDF
Printed Circuit Board Design (PCB) Issues  (pdf) 設計ハンドブック PDF
ADI Warns Against Misuse of COTS Integrated Circuits  (pdf, 13 kB)
(Revised 1/03)
Invites Customer Participation in Creative Mil/Aero System Solutions
参考文献 PDF
Ask The Applications Engineer-25
Op Amps Driving Capacitive Loads

(Analog Dialogue, Vol. 31, No. 2, 1997)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Ask The Applications Engineer-6
Op-Amp Issues

(Analog Dialogue, 30th Anniversary Reader Bonus)
技術情報誌 Analog Dialogue HTML
Low-Power, Low-Voltage IC Choices for ECG System Requirements
(Analog Dialogue, Vol. 29, No. 3, 1995)
技術関連記事 HTML
Space Qualified Parts List  (pdf, 93 kB)
This document lists 67 (240+) space level products that are available from Analog Devices. Many of the products listed are state-of-the-art data conversion and signal processing products that were previously only available as commercial or military Class B products. Through our Space Products Group and MIL-PRF-38535 certified Level V (Class S) facility, we are pleased to offer these products to the space marketplace.
航空宇宙関連情報 PDF
外形寸法図のBSCとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの自己消費電流は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
オペアンプの電源の片方がオフになると出力は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを誤接続し電源を与えずに出力端子に電圧を加えてしまったが損傷してしまったか? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプを片電源で使用する場合の最大電圧 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
IC内蔵保護回路 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ゲインが高いと動作が安定しない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Pwr Dissとは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
供給電源電圧精度は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
ICの寿命や製品保証の資料は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
電源が遮断したときに入力信号がある場合 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプの利得を減衰で使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
OPアンプをコンパレータとして使用したい FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
What do I do with the "null pins" on the amplifier if I don't plan to use them? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
両電源アンプを片電源で、あるいは片電源アンプを両電源で
使用できるでしょうか。
FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
消費電流の計算方法 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
デシケータ管理条件 FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
容量負荷に強いアンプは? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
積分回路が動かない FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
使用温度の規定の見方は? FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
FAQ/よくある質問: ±15V電源のOPアンプを片電源で使用できるでしょうか FAQ(よくある質問) & RAQ(珍問/難問集) HTML
Rarely Asked Questions...アナログ・デバイセズに寄せられた珍問/難問集 RAQ(珍問/難問集) HTML
半導体用語集 用語集 HTML

設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
AD549 SPICE Macro Model SPICEモデル HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

AD549 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
AD549JH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 8 商用 Tube, 100 $ 17.46 $ 16.60 N  成分表 PCN 購入
AD549JHZ 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 8 商用 Tube, 100 $ 15.20 $ 14.45 Y  成分表 PCN 購入
AD549KH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 8 商用 Tube, 100 $ 27.11 $ 25.69 N  成分表 PCN 購入
AD549KHZ 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 8 商用 Tube, 100 $ 23.52 $ 22.36 Y  成分表 PCN 購入
AD549LH 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 8 商用 Tube, 100 $ 30.02 $ 28.43 N  成分表 PCN 購入
AD549LHZ 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 8 商用 Tube, 100 $ 26.12 $ 24.83 Y  成分表 PCN 購入
AD549SH/883B 製品状況: 製造中 ROUND HEADER/METAL CAN 8 軍用 Tube, 100 $ 70.32 $ 66.81 N  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる