実用回路 (2)
データシート (2)
用語集 (1)
メディア掲載一覧 (1)
- アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月) (pdf, 4812 kB)
推奨電源回路例 (2)
-
ADP1829 & ADP1864 Reference Design
(pdf, 142 kB)
Three Output Voltages: 1.24 V, 3.3 V, 5 V; Output Current: 2 A to 4 A; Input voltage: 10.8-13.2 V; Ripple 2% ppk of Output Voltage; Transient step ±5%, 50% max load -
ADP1864 & ADP1611 Reference Design
(pdf, 123 kB)
Input Voltage 5V ± 5%; Generates two voltages: An adjustable negative voltage that tracks an adjustable positive voltage; Output Voltage: -7V to -12V and +7 to +12V; Single resistor value change for each supply will adjust the output voltages; Both Voltages capable of providing 150mA of output current
プレス・リリース (1)
- 高精度D/Aコンバータ「AD5790」(20ビット)と「AD5780」(18ビット)を発表 (06 Dec 2011)
製品カタログ (1)