スイッチド・キャパシタ・コンバータ

チャージ・ポンプ回路は、記憶素子にコンデンサを使用し、低い電圧入力から高い電圧を生成します。5V入力から10V出力や15V出力も生成できます。このような高い電圧出力は、ノートPC、携帯電話のケーブル、携帯電話の表示パネルなど、多くの低電圧アプリケーションに不可欠です。アナログ・デバイセズは、数多くの革新的なチャージ・ポンプ・ソリューションを提供しています。3Vアプリケーション(弊社の3倍圧回路を使用)のRS-232完全準拠デバイス、バッテリ電源アプリケーションで電源効率を高めるグリーン・アイドル・モード、携帯電話のバックライト表示に使用する高電流出力チャージ・ポンプなどのソリューションがあります。

Loading Selection Table Data. Please wait...

Processing request. Please wait.

ヘルプ

  • ソート: パラメータの下の矢印をクリックして昇順、降順にソートが可能

  • パラメータの削除/追加: パラメータを削除する場合:パラメータの隣のチェックボックスのチェックをはずして「Update」ボタンをクリックしてください。
    パラメータを追加する場合:パラメータの隣のチェックチェックにチェックをいれて「Update」ボタンをクリックしてください。

  • フィルタ: パラメータを入力できるタイプのリストでは、ご希望の値を入力して「結果を更新」ボタンをクリックしてください。製品を絞ることができます。

  • リストを元に戻す: 「リストを元に戻す」ボタンをクリックすることで、フィルタ、ソートした結果を元に戻すことができます。

  • クイック・フィルタ: クイック・フィルタ機能を提供している場合は、表示されているパラメータを使用して製品を絞ることができます。

  • 条件に合う製品が見つからなかった場合: 条件を広げるために、最低限必要なパラメータのみを設定し、再度検索を行ってください。

Sw Capacitor Converters (Inductorless DC-DC Converters)
  • Use Up or Down Arrows in Heading to Sort in Ascending or Descending Order
  • Narrow Results by Entering Values in Numeric Fields or by Pull Down Selections

パラメータの追加/削除













Part#
Results: 7
Input Voltage (V)Vout Preset (V)Iout Power Efficiency (%)Supply Current BoostInverterPrice* (1000-4999)
Sort
parameter
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
sortDescending sortAscending
 
Filter by value


      
ADM6601.5 - 7-Vin or 2*Vin100mA804.5mAYY $1.82
ADM86601.5 - 7-Vin100mA804.5mA---Y $1.92
ADM88281.5 - 5.5-Vin25mA991mA---Y $0.76
ADM88291.5 - 5.5-Vin25mA991mA---Y $0.76
ADM88322.6 - 3.6+5.1/+15.3/-10.35mA90400µAYY $2.02
ADM88392.6 - 3.6+5/+15/-158mA82500µAYY $1.92
ADP36053-6v-3v/adj120mAn/a6mA---Y $1.50
Sorted by Input Voltage
Please scroll down to see more data.
ページトップへ