シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM8710:  マイクロプロセッサ・スーパーバイザー回路、クワッド電圧、低電圧、高精度

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADM8710は、低電圧、高精度のスーパーバイザー回路です。このデバイスは最大4つのシステムの電源供給電圧をモニタします。

ADM8710は、1.8Vと3.3Vの電源電圧をモニタするために、内部に事前にトリミングされたアンダー・ボルテージのスレショールド・オプションを備えています。また0.62Vの内部リファレンスによって、2つの調整可能な入力を提供しますので、ユーザーは外部抵抗器デバイダを介してリセット・スレショールドをプログラムすることが可能です。事前トリミングと調整可能な入力によってADM8710は省スペースと柔軟性の両方における斬新性を提供します。

もしモニタされている電源電圧が最小電圧スレショールド以下に下がると、システム・リセットをトリガーする、シングルのアクティブ・ロー出力がアサートされます。出力は、オープン・ドレインとなっています。(内部でわずかにモニタしているIN2電源にプルアップされておりプルアップ電流は(10μA(typ))。全ての電圧が選択されたスレショールド・レベルを超えた場合は、リセット・タイムアウト期間で、RESET 信号はローを維持します。ADM8710出力は、IN1またはIN2が1Vを超えている限り、有効性を維持します。

使われていないモニタ入力は、フローティングまたはグランド接続にすることは許されません。代わりに、これらは、これらの特定されたスレショールド電圧よりも大きな電源電圧に接続してください。

ADM8710は6ピンSOT-23パッケージを採用しています。このデバイスは、拡張工業温度範囲-40℃~+85℃にわたって動作します。

アプリケーション

  • テレコミュニケーション
  • マイクロプロセッサ・システム
  • デスクトップ / ノートブック・コンピュータ
  • データ・ストレージ機器
  • サーバー / ワークステーション

特長と利点

  • 最大4つの電源電圧を高精度にモニタリング
  • 1.8Vと3.3Vをモニタするために2つの工場設定スレショールド・オプション
  • 調整可能な入力スレショールド電圧:0.62V(±1.5%精度)
  • リセット・タイムアウト時間:50ms(typ)
  • オープン・ドレインRESET 出力(10μA内部プルアップ)
  • リセット出力段:アクティブ・ロー、IN1=1VまたはIN2=1Vまで有効
  • 電源のグリッジ耐性
  • 仕様規定:-40℃~+85℃
  • 6ピンSOT-23パッケージを採用

ADM8710 機能ブロック図

評価用キット / シンボル & フットプリント

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる