シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM705:  マイクロプロセッサ監視回路:低価格、4.65V閾値電圧、ウォッチドッグ機能、電源障害通知、マニュアル・リセット機能、アクティブ・ロー・リセット出力

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM705~ADM708は低価格のマイクロプロセッサ監視回路です。+5Vの電源およびバッテリの監視に適しているほか、マイクロプロセッサの動作監視が可能です。

ADM705/ADM706の主な機能は次の通りです。

  • パワーアップ、パワーダウン、電圧低下時のパワーオン・リセット出力。VCCが1V以下の間、RESET出力をオンに維持
  • ウォッチドッグ入力が1.6秒以内にトグルされなかった場合にローになる独立したウォッチドッグ・タイムアウト(WDO)
  • 電源障害通知、電池残量不足検出、5V以外の電源電圧監視のための1.25V閾値検出
  • バウンスを防止するアクティブ・ローのマニュアル・リセット入力(MR)
  • ADM707/ADM708は、以下の点でADM705/ADM706と異なります。

  • ウォッチドッグ・タイマー機能がない
  • アクティブ・ロー出力に加えてアクティブ・ハイのリセット出力がある
  • 電源電圧監視レベルには2種類あります。ADM705とADM707がリセットを生成する電源電圧は4.65V未満です。ADM706とADM708では4.40Vです。

    すべてのデバイスに8ピンDIPとSOICのパッケージがあります。ADM707とADM708には、省スペースのμSOICパッケージ・タイプもあります。

    特長と利点

    • VCC=1Vまで有効なRESETを保証
    • 190μAの消費電流
    • 高精度電源電圧モニタ
    • +4.65V(ADM705/ADM707)
    • +4.40V(ADM706/ADM708)
    • 200msのリセット・パルス幅
    • ノイズのないTTL/CMOSマニュアル・リセット入力(MR)
    • 独立したウォッチドッグ・タイマー1.6秒のタイムアウト(ADM705/ADM706)
    • アクティブ・ハイのリセット出力(ADM707/ADM708)
    • 電源障害またはバッテリ警告用の電圧モニタ
    • MAX705~MAX708の上位改良製品

    Functional Block Diagram for ADM705

    資料

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    ADM705/ADM706/ADM707/ADM708: Low Cost Microprocessor Supervisory Circuits Data Sheet (Rev G, 03/2008) (pdf, 485 kB)  データシート PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
    Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    Voltage Monitoring Products Applications Guide  (pdf, 1808 kB) ソリューション・ブリテン PDF
    アナログのリーダーから提供する 高性能パワー・マネジメント製品(2012年12月)  (pdf, 4812 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
    Voltage Monitoring Products 2008  (pdf, 3930 kB) メディア掲載一覧 PDF
    Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
    設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

    タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
    Supervisor Parametric Search
    Narrow down the thousands of available supervisors using parameters applicable to your application.
    設計ツール&シミュレータ HTML

    評価用キット / シンボル & フットプリント

    シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

    Sampleサンプル&購入

    価格、パッケージ、入手性

    ADM705 モデル一覧
    モデル パッケージ ピン数 動作
    温度範囲
    梱包形態,
    数量
    価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
    購入/サンプル
    ADM705AN 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.48 $ 1.18 N  成分表 PCN 購入
    ADM705ANZ 製品状況: 製造中 8 ld PDIP 8 工業用 Tube, 50 $ 1.28 $ 1.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM705AR 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.60 $ 1.18 N  成分表 PCN 購入
    ADM705AR-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.18 N  成分表 PCN 購入
    ADM705AR-REEL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.18 N  成分表 PCN 購入
    ADM705ARZ 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Tube, 98 $ 1.38 $ 1.02 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
    ADM705ARZ-REEL 製品状況: 製造中 8 ld SOIC 8 工業用 Reel, 2500 $ 0.00 $ 1.02 Y  成分表 PCN 購入
    ADM705ARZ-REEL7 製品状況: 製造中 SOIC 150 MIL 8 工業用 Reel, 1000 $ 0.00 $ 1.02 Y  成分表 PCN 購入
    価格表の見かた

    価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

    この製品に対するご感想 X
    content here.
    content here.

    この製品に対するご感想

    閉じる