シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM1186:  電圧シーケンサ&モニタ、プログラマブル・タイミング機能付、クワッド

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM1186-1とADM1186-2は、集積化された4チャンネルの電圧モニタと電圧シーケンサです。この製品の電源としてのVCCピンには2.7V~5.5Vの電圧を必要とします。4つの高精度コンパレータは4つの電圧レールを監視し、全てのコンパレータはそれぞれ最悪でも0.8%の精度を持った0.6Vのリファレンスを備えています。VIN1、VIN2、VIN3、VIN4ピンに外部から接続する抵抗ネットワークによって、モニタしたい供給電源レールの下限電圧(UV)を設定します。

ADM1186-1とADM1186-2は、4つのオープン・ドレイン・イネーブル出力、OUTX、を持っており、電源電圧のイネーブルとして使われます。オープン・ドレインのパワー・グッド出力、PWRGD、は4つの入力がUVスレショールドを上回っていることを提供します。電源シーケンスの指示を制御するADM1186-1のUPピンとDOWNピンあるいは、ADM1186-2のUPピンとDOWN の状態をステート・マシーンがモニタします。「ウエイト・スタート」状態では、UPあるいはUP/DOWN ピンの立ち上がりエッジの遷移がパワーアップ・シーケンスをトリガーします。「パワーアップ終了」状態でのDOWNあるいはUP/DOWNピンの立下りエッジの遷移が、パワーダウン・シーケンスをトリガーします。パワーアップ・シーケンスの間、ステートマシーンは各電源のターンをイネーブルにします。電源の出力電圧は、ユーザーが決めた、いわゆる、ブランキング時間の間にUVスレショールド・レベルを上回ったかどうかを決めるために監視されます。もし電圧がUVスレショールドを上回ったならば、シーケンスで次のイネーブル出力がターン・オンされます。ブランキング時間に加えて、ユーザーはそれぞれのイネーブル出力のターン・オン間のシーケンス時間の遅延を決めることも、必要に応じて可能です。全て4つのイネーブル出力がオンになって、4つのVINXピンがそれぞれのUVトリップ・ポイントを上回ったとき、パワーアップのシーケンスが完了します。ADM1186-1はオープンドレイン・ピン、SEQ_DONEを備えており、このピンはパワーアップ・シーケンスが完了したことを示すためにハイ・レベルを提供します。SEQ_DONEピンを使ってADM1186-1をカスケードに複数接続でき、パワーアップとパワーダウン・シーケンスの制御を行うことが可能です。パワーダウン・シーケンスの期間で、イネーブル出力を逆順でターンオフすること可能です。パワーアップ・シーケンスの期間と同様に連続した電源間でシーケンス時間は遅延し、パワーダウン・シーケンス期間ではブランキング時間は使われません。ダウン・シーケンスの終了時にSEQ_DONEピンはロー・レベルになります。シーケンシングの期間とパワーアップのとき、ステートマシーンは、連続して、いかなる障害状態をも監視します。障害には、全ての入力でのUV状態や、予期しない制御入力も含まれます。いかなる障害が起こった場合でも、ステートマシーンはフォルト・ハンドラーに入ります。これは、直ちに全てのイネーブル出力をターンオフし、デバイスは新たなパワーアップ・シーケンスのスタート準備状態となります。

ADM1186-1は双方向性のオープンドレイン・ピン、を備えており、FAULTが、複数デバイスが使われた場合のフォルト・ハンドリングを容易にします。ADM1186-1は障害状態になると、FAULTピンはローとなり、他につながれたADM1186-1はそれぞれ独自のフォルト・ハンドリング状態に入ります。ADM1186-1は20ピンのQSOPパッケージで供給され、ADM1186-2は16ピンのQSOPパッケージで供給されます。

特長と利点

  • 0.8%精度のコンパレータを介して4つの電源をモニタリング
  • デジタル・コアーがパワーアップとパワーダウン・シーケンスをサポート、複数カスケード接続も可能(ADM1186-1)
  • 4つの入力で、外部抵抗デバイダでプログラムされる異なった電圧レベルをモニタ-することが可能
  • VCCピンに2.7V~5.5V電源
  • 電源シーケンス時間の遅延とタイムアウト遅延は5%精度
  • 4つのオープン・ドレイン・イネーブル出力
  • オープン・ドレインの電源正常(パワー・グッド)出力(PWRGD)
  • オープンドレイン・シーケンス完了ピンと双方向性オープン・ドレインFAULTピン(ADM1186-1)

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1186: Quad Voltage Up and Down Sequencer and Monitor with Programmable Timing Data Sheet (Rev B, 04/2013) (pdf, 406 kB)  データシート PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) その他 PDF
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
ADM1186 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM1186-1ARQZ 製品状況: 製造中 20 ld QSOP 20 工業用 Tube, 56 $ 2.05 $ 1.99 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1186-1ARQZ-REEL 製品状況: 製造中 20 ld QSOP 20 工業用 Reel, 2500 - $ 1.99 Y  成分表 PCN 購入
ADM1186-2ARQZ 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Tube, 98 $ 1.55 $ 1.49 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1186-2ARQZ-REEL 製品状況: 製造中 16 ld QSOP 16 工業用 Reel, 2500 - $ 1.49 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADM1186 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM1186-1EBZ 製品状況: 製造中 Standalone Evaluation kit, with user configurable supplies and control switches $ 161.92 Yes -
EVAL-ADM1186-1MBZ 製品状況: 製造中 Micro-eval kit suitable for prototyping with users own supplies and system $ 30.36 Yes -
EVAL-ADM1186-2EBZ 製品状況: 製造中 Standalone Evaluation kit, with user configurable supplies and control switches $ 161.92 Yes -
EVAL-ADM1186-2MBZ 製品状況: 製造中 Micro-eval kit suitable for prototyping with users own supplies and system $ 30.36 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる