| タイトル | コンテンツの種類 | ファイル形式 |
|---|---|---|
|
SuperSequencer Software
Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors. If there are previous versions of this software (v4.0.6 or earlier), or the ADM1175-7 & ADM1191-92 software (v3.0.1 or earlier) installed they should be removed prior to installing the common run-time.
|
評価用ソフトウェア | HTML |
|
ADMxxxx Common Run-Time
This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92, and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
|
評価用ソフトウェア | HTML |
シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。
サンプル&購入価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。