シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM1166:  スーパー・シーケンサ® 、マージニング制御及び不揮発性フォルト・レコーディング機能付

製品詳細

製品状況:新規設計にお薦めします。

ADM1166スーパー・シーケンサ® は、多電源システムでの電源のモニタリング/シーケンシング機能に対してシングルチップ・ソリューションを提供する設定可能な監視/シーケンシング・デバイスです。これらの機能に加えて、ADM1166は12ビットのADCと6個の8ビット電圧出力DACを集積しています。これらの回路はクローズド・ループ・マージニング・システムとして使うことが可能で、帰還ノードを変えることにより、あるいはDAC出力を使ってDC/DCコンバータのリファレンス電圧を変えることにより、電源の調節を可能にします。

電源のマージニングは、最小の外部部品で成し遂げられます。マージニング・ループは、製造時(例えば、通常電圧の-5%時でのボード機能の確認)で回路のテストとして使うことが出来ます、あるいはDC/DCコンバータの出力の精度制御を動的に行うように使うことが出来ます。

アプリケーション
  • セントラル・オフィス・システム
  • サーバー/ルーター
  • 多電圧システムのライン・カード
  • DSP/FPGAの電源シーケンシング
  • マージニングされた電源のイン・サーキット・テスト

特長と利点

  • 最大10電源の全機能内蔵の監視及びシーケンシング・ソリューション
  • 不揮発性フォルト記録を備えた16イベント深さのブラック・ボックス
  • 10電源のフォルト検出は以下の電源の監視が可能:
    -- 25℃において全電圧の<0.5%精度の監視
    -- 全ての電圧/温度において<1.0%精度の監視
  • 5つの選択可能な入力減衰器によって以下の電源の監視が可能:
    -- VHは14.4V
    -- VP1~VP4(VPx)は6V
  • 5つのデュアル機能入力、VX1~VX5(VXx):
    -- 0.573V~1.375V間のスレショールドを備えた、電圧フォルト検出のための高インピーダンス入力
    --汎用のロジック入力
  • 10のプログラマブル・ドライバ出力、PDO1~PDO10(PDOx)
    --外部プルアップを必要とするオープン・コレクタ
    -- プッシュプル出力
  • 詳細については、データシートを参照してください。

ADM1166 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1166: Super Sequencer with Margining Control, and Non-Volatile Fault Recording  (Rev 0, 12/2010) (pdf, 3483 kB)  データシート PDF
AN-1086: Using an ADM106x in a Hot Swap Application  (PDF, 59 kB)
Describes the design considerations that must be taken into account when the input supplies to the ADM106x come up when a card is hot swapped in a live, powered backplane.
アプリケーション・ノート PDF
AN-1009: Block Erasing, Reading and Writing to the ADM106x EEPROM  (pdf, 63 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1001: Checksum Calculations  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0997: Ping-Pong Configuration Guide for ADM1062 to ADM1069 Devices  (pdf, 172 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0975: Automatic Generation of State Diagrams for the ADM1062 to ADM1069 Using Graphviz  (pdf, 209 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0973: Erasing and Programming the Sequencing Engine EEPROM  (pdf, 61 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-897: ADC Readback Code  (pdf, 65 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-782: Monitoring High Voltages with the ADM1062-ADM1069 Super Sequencers™  (pdf, 61 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-781: Monitoring Additional Supplies with the ADM1062-ADM1069 Super Sequencers™  (pdf, 96 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-780: Monitoring Negative Voltages with the ADM1062 to ADM1069 Super Sequencers  (pdf, 98 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-723: Interrupt Generation Using the ADM106x  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-722: Watchdog Detection Using the ADM106x  (pdf, 179 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-698: Configuration Registers of ADM1062/ADM1063/ADM1064/ADM1065/ADM1066/ADM1067/ADM1166  (pdf, 561 kB) アプリケーション・ノート PDF
SuperSequencer Documentation ユーザー・ガイド HTML
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SuperSequencer Software
Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors. If there are previous versions of this software (v4.0.6 or earlier), or the ADM1175-7 & ADM1191-92 software (v3.0.1 or earlier) installed they should be removed prior to installing the common run-time.
評価用ソフトウェア HTML
ADMxxxx Common Run-Time
This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92, and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
評価用ソフトウェア HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM1166 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM1166ACPZ 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.6mm pad) 40 工業用 Tray, 490 $ 0.00 $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADM1166ACPZ-REEL 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.6mm pad) 40 工業用 Reel, 2500 - $ 0.00 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM1166ASUZ 製品状況: 製造中 48 ld TQFP (7x7mm) 48 工業用 Tray, 250 $ 10.20 $ 9.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入 サンプル
ADM1166ASUZ-REEL 製品状況: お問い合わせ 48 ld TQFP (7x7mm) 48 工業用 Reel, 2000 - $ 9.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
ADM1166ASUZ-REEL7 製品状況: 製造中 TQFP 1.0 MM 48 工業用 Reel, 500 - $ 9.99 Y  成分表 お知らせを受け取る 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADM1166 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM1166TQEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation board for device allowing user to configure the board to match their own configuration. The kit includes a TQFP socket. Multiple boards can be cascaded (cable included), allowing evaluation of multi-device systems. $ 303.60 Yes -
SOCKET-ADM106XLFZ 製品状況: 製造中 Optional LFCSP Socket for ADM1062-67 and ADM1166. This can be used with the evaluation board if required. - Yes -
SOCKET-ADM106XTQZ 製品状況: 製造中 Optional TQFP Socket for ADM1062-67 and ADM1166. This can be used with the evaluation board if required. $ 30.00 Yes -
USB-SDP-CABLEZ 製品状況: 製造中 USB to Serial I/O Interface. One is required and can support multiple eval kits. $ 89.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる