シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM1087:  電源シーケンサー:ADM1087 Simple Sequencer™

製品詳細

製品状況:生産/供給中
    ADM1087の製品紹介ビデオを視聴する

ADM1085~ADM1088は、複数の電源を使用するシステムのパワーアップ時に電圧レギュレータのイネーブル間で時間遅延を設定するSimple Sequencer™回路です。最初のレギュレータの出力電圧がプリセットされたスレッショールドに達すると、その後に続くレギュレータのパワーアップがイネーブル信号によって可能になる前に時間遅延を開始します。このデバイスはいくつでもレギュレータにカスケード接続できるため、数多くの電源のシーケンシングが可能です。

スレッショールド・レベルは、分圧器構成でペアの抵抗を外付けすることで設定できます。適切な抵抗値を選択してスレッショールドを調整すれば、わずか0.6Vまでのきわめて低い電圧もモニタできます。

ADM1086とADM1088にはプッシュ/プルの出力段があり、ロジック出力はそれぞれアクティブ・ハイ(ENOUT)とアクティブ・ロー(@ENOUT@)です。また、ADM1085にはアクティブ・ハイ(ENOUT)のロジック出力、ADM1087にはアクティブ・ロー(@ENOUT@)のロジック出力があります。ADM1085とADM1087には、1本の抵抗の外付けで最大22Vの電圧レベルにプルアップ可能なオープン・ドレインの出力段が備わっています。このようなレベル・シフト特性により、さまざまなレギュレータやコンバータのイネーブル入力ロジック・レベルとの互換性が得られます。

4つのモデルのすべてに、レギュレータに出力される信号の外部制御を可能にする専用のイネーブル入力ピンが用意されています。ADM1085とADM1086ではこれをアクティブ・ハイ入力(ENIN)、ADM1087とADM1088ではアクティブ・ロー入力(@ENIN@)として使用します。

Simple Sequencer™は-40~+125℃の拡張温度範囲で仕様が規定され、消費電流は15µA(typ)と低く、6ピンのSC70パッケージを採用しているため、低消費電力のポータブル・アプリケーションに適しています。

特長と利点

  • 各電源の有効となる時間遅延を提供
  • 複数電源のシーケンシングを行うためのカスケード接続が可能
  • 出力段
    高電圧(~22V)オープン・ドレイン出力
    (ADM1085/ADM1087)
    プッシュ/プル出力(ADM1086/ADM1087)
  • 0.6Vからの電源電圧モニタリング
  • コンデンサーで調整可能な遅延時間
  • 高電圧可能な入力(~22V)
  • 低消費電力:15μA
  • 温度範囲-40~+125で仕様規定
  • 6ピンSC70パッケージ

Functional Block Diagram for ADM1087

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1085-ADM1088: Simple Sequencers™ in 6-Lead SC70 Data Sheet (Rev A, 04/2006) (pdf, 291 kB)  データシート PDF
AN-1080: シンプル・シーケンサADM108xを使ったパワーアップ・シーケンスとパワーダウン・シーケンス  (pdf, 384 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1080: Power-Up and Power-Down Sequencing Using the ADM108x Simple Sequencer  (pdf, 384 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-726: Triple-Supply Power-Good Indication with the ADM108x  (pdf, 75 kB) アプリケーション・ノート PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Power Supply Sequencing Bulletin (2007)  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADM1087 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM1087EBZ 製品状況: 製造中 Evaluation Board $ 151.80 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる