シグナルチェーン・デザイナーに追加

ADM1085:  アクティブ・ハイ/オープン・ドレイン・イネーブル出力の電圧シーケンサ

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM1085~ADM1088は、複数電源のシステムでパワーアップ時に各電圧レギュレータのイネーブル間に時間遅延を提供するSimple Sequencing™回路です。最初のレギュレータの出力電圧が予め設定したスレッショールドに到達すると時間遅延が発生され、この時間遅延経過後に、次のレギュレータがパワーアップできるようにします。任意数のデバイスをカスケード接続できるため、複数電源のシーケンシングが可能になります。

スレッショールド・レベルは分圧器内の1対の外付け抵抗で設定することができます。適切な抵抗値を選択することによりスレッショールドを調整して、最小0.6Vの電圧をモニタすることができます。

ADM1086とADM1088はプッシュプル出力ステージを持ち、それぞれアクティブ・ハイ(ENOUT)ロジック出力とアクティブ・ロー(ENOUT)ロジック出力です。同様に、ADM1085はアクティブ・ハイ(ENOUT)ロジック出力を、ADM1087はアクティブ・ロー(ENOUT)出力を、それぞれ持っています。ADM1085とADM1087は、オープン・ドレイン出力ステージを持ち、外付け抵抗を使って最大22Vの電圧レベルへプルアップすることができます。ADM0185とADM1087は、このレベル・シフト機能により、様々なレギュレータおよびコンバータとのイネーブル入力ロジック・レベルの互換性を保証しています。

4モデルすべてが専用イネーブル入力ピンを持ち、このイネーブル入力ピンを使ってレギュレータへの出力信号を外部から制御できるようにします。このイネーブル入力信号は、ADM1085とADM1086ではアクティブ・ハイ入力(ENIN)に、ADM1087とADM1088ではアクティブ・ロー入力(ENIN)に、それぞれなっています。

Simple Sequencers™の仕様は–40°C~+125°Cの拡張温度範囲で規定され、15µA (typ)の低消費電流で、6ピンSC70パッケージを採用しているため、低消費電力の携帯型アプリケーションに適しています。

特長と利点

  • 複数のレギュレータのイネーブル間に時間遅延を提供
  • カスケード接続して複数電源のシーケンシングが可能
  • 出力ステージ
    高電圧(最大22 V)のオープン・ドレイン出力(ADM1085/ADM1087)
    プッシュプル出力(ADM1086/ADM1088)
  • 0.6 Vからの電源モニタリング
  • コンデンサで調整可能な時間遅延
  • 高電圧(最大22 V)のイネーブル入力
  • 低消費電力(15 µA)
  • –40°C~+125°Cの温度範囲で仕様を規定
  • 6ピンのSC70パッケージを採用

動作回路例

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1085/ADM1086/ADM1087: Simple Sequencers® in 6-Lead SC70 Data Sheet (Rev B, 05/2014) (pdf, 285 kB)  データシート PDF
AN-1080: シンプル・シーケンサADM108xを使ったパワーアップ・シーケンスとパワーダウン・シーケンス  (pdf, 384 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1080: Power-Up and Power-Down Sequencing Using the ADM108x Simple Sequencer  (pdf, 384 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-726: Triple-Supply Power-Good Indication with the ADM108x  (pdf, 75 kB) アプリケーション・ノート PDF
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Power Supply Sequencing Bulletin (2007)  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) その他 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) その他 PDF
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
価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

沪ICP备09046653号
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる