パワーマネジメントに、新たなパワーを
~40年以上にわたるアナログ技術の蓄積が、パワーマネジメントを
面白くする~
プロセッサ電圧の監視にも、アナログ・デバイセズ。
たとえば、精度±0.8%の電圧モニタ/シーケンサ"ADM1184"
電源回路の進化には、高精度のアナログ技術が欠かせません。電源回路は、これまでアナログ・デバイセズが培ってきたノウハウを存分に活かせる分野です。
その成果のひとつが電圧モニタ/シーケンサ"ADM1184"です。
高性能プロセッサ搭載システム向けに開発された本製品は、業界最高クラスの±0.8%精度を達成。プロセッサ電圧を高精度に監視するため、電圧降下によるデータの損失やシステムの故障を回避できます。
ここでは、製品の詳細や関連情報が掲載されたサイトなどをご紹介します。
弊社ウェブサイトのmyAnalogにお客様の情報をご登録いただきますと、お気に入りのページのブックマークやそのページに関するアップデート情報、さらにはご興味のある製品カテゴリーの新製品情報をタイムリーに受け取ることができます。
また、メールによる4種類のニュースレターや技術者に人気のあるAnalog Dialogueも購読いただけます。
myAnalog に、ぜひご登録ください。
現在配信しているニュースレター
© 1995 - Analog Devices, Inc. All Rights Reserved