シグナル・チェーンデザイナーに追加する

ADM1063:  スーパーバイザー / シーケンサ、多電源向、ADC及び温度モニタリング機能付

製品詳細

製品状況:生産/供給中

ADM1063は、監視 / シーケンシング・デバイスで、多電源システムでの電源電圧のモニタリングとシーケンシング機能に対してシングルチップ・ソリューションを提供します。これらの機能に加えて、ADM1063は、最大12までの別々の電圧を正確にリードバックするために使うことのできる、12ビットのADCを集積しています。

また、このデバイスは、最大10種までの電源に対する、アンダー電圧障害、オーバー電圧障害あるいはウインドウ外れの障害をモニタリングするための10個のプログラマブル入力を提供します。更に、10個のプログラマブル出力はロジック・イネーブルとして使うことも出来ます。これらのプログラマブル出力のうち6個は、電源の経路に配置することのできるN-FETのゲートをドライブするため最大12Vの出力を提供することも出来ます。

アプリケーション

  • セントラル・オフィス・システム
  • サーバー / ルーター
  • 多電圧システムのライン・カード
  • DSP / FPGAの電源シーケンシング
  • マージニングされた電源のイン・サーキット・テスト

特長と利点

  • 最大10電源までの全機能内蔵の監視及びシーケンシング・ソリューション
  • 10電源の障害検出は以下の電源の監視が可能:
    25℃において全電圧の<0.5%精度の監視、
    全ての電圧 / 温度において<1.0%精度の監視
  • 5つの選択可能な入力減衰器によって以下の電源の監視が可能:
    VHは最大14.4Vまで、
    VP1~VP4(VPn)は最大6Vまで
  • 10のプログラマブル・ドライバ出力、PDO1~PDO10(PDOx)、
    外部プルアップを必要とするオープン・コレクタ、
    CDCAPまたはVPxをドライブするプッシュ / プル出力
  • シーケンシング・エンジン(SE)は、PDO出力のステート・マシーン制御を採用、
    入力イベント上のステート変化状態、
    ボードの複雑な制御が可能
  • 6種の電圧レールに関する、完全な電圧マージニング・ソリューション
  • 監視する全電圧をリードバックする12ビットADC
  • 1つの内部と2つの外部温度センサーが可能
  • リファレンス入力(REFIN)は2つの入力オプションが可能、
    2.048V(±0.25%)REFOUTピンから直接駆動が可能、
    ADC性能を改善するために、より高精度な外部リファレンスの使用
  • 冗長性の改善のために最も高いVPx、VHによる電源供給が可能
  • ユーザーEEPROM:256バイト

    詳細はデータシートをご参照ください。

ADM1063 機能ブロック図

資料

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
ADM1063: Multisupply Supervisor/Sequencer with ADC and Temperature Monitoring Data Sheet  (Rev C, 07/2011) (pdf, 664 kB)  データシート PDF
AN-1086: Using an ADM106x in a Hot Swap Application  (PDF, 59 kB)
Describes the design considerations that must be taken into account when the input supplies to the ADM106x come up when a card is hot swapped in a live, powered backplane.
アプリケーション・ノート PDF
AN-1009: Block Erasing, Reading and Writing to the ADM106x EEPROM  (pdf, 63 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-1001: Checksum Calculations  (pdf, 76 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0997: Ping-Pong Configuration Guide for ADM1062 to ADM1069 Devices  (pdf, 172 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0975: Automatic Generation of State Diagrams for the ADM1062 to ADM1069 Using Graphviz  (pdf, 209 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-0973: Erasing and Programming the Sequencing Engine EEPROM  (pdf, 61 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-897: ADC Readback Code  (pdf, 65 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-782: Monitoring High Voltages with the ADM1062-ADM1069 Super Sequencers™  (pdf, 61 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-781: Monitoring Additional Supplies with the ADM1062-ADM1069 Super Sequencers™  (pdf, 96 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-780: Monitoring Negative Voltages with the ADM1062 to ADM1069 Super Sequencers  (pdf, 98 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-723: Interrupt Generation Using the ADM106x  (pdf, 262 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-722: Watchdog Detection Using the ADM106x  (pdf, 179 kB) アプリケーション・ノート PDF
AN-698: Configuration Registers of ADM1062/ADM1063/ADM1064/ADM1065/ADM1066/ADM1067/ADM1166  (pdf, 561 kB) アプリケーション・ノート PDF
SuperSequencer Documentation ユーザー・ガイド HTML
Temperature monitor measures three thermal zones
by Susan Pratt, Analog Devices, Inc. (EDN, 12/11/03)
技術関連記事 HTML
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) 製品一覧 PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) 製品一覧 PDF
Xilinx FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 661 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Altera FPGA向けの電圧監視デバイス推奨製品ガイド  (pdf, 577 kB) ソリューション・ブリテン PDF
Power Supply Sequencing Bulletin (2007)  (pdf) ソリューション・ブリテン PDF
Voltage Monitoring and Sequencing (2009/2010)  (pdf) メディア掲載一覧 PDF
パワーマネジメントに、新たなパワーを。 メディア掲載一覧 HTML
Optical and High Speed Networking  (pdf, 2236 kB)
Analog Devices’ optical and high speed networking ICs solve a depth and breadth of challenges faced by today’s designers of datacom and telecom systems, optical modules, and subsystems. Analog Devices products address a wide range of networking applications from O/E/O conversion, clock recovery, and backplane transmission to monitoring and control of optical power, power management, and clock generation and distribution.
メディア掲載一覧 PDF
Power System Management (Spring 2007)  (pdf, 1170 kB) メディア掲載一覧 PDF
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
設計支援ツール、モデル、ドライバ & ソフトウェア

タイトル コンテンツの種類 ファイル形式
SuperSequencer Software
Requires the ADMxxxx Common Run-time to be installed in order to provide driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors. If there are previous versions of this software (v4.0.6 or earlier), or the ADM1175-7 & ADM1191-92 software (v3.0.1 or earlier) installed they should be removed prior to installing the common run-time.
評価用ソフトウェア HTML
ADMxxxx Common Run-Time
This run-time installer is shared between the SuperSequencer, ADM1175-92, and the Hot Swap and Power Monitor tools. Contains driver support for the USB-SMBUS-CABLEZ and USB-SDP-CABLEZ interface connectors.
評価用ソフトウェア HTML

評価用キット / シンボル & フットプリント

評価ボード&キット資料と購入については、評価ボード&キットのページをご覧ください。

シンボル&フットプリントアナログ・デバイセズでは、多岐にわたるCADシステムにおいて、簡単に使用することができる、シンボルとフットプリントのデータを提供しています。

Sampleサンプル&購入

価格、パッケージ、入手性

ADM1063 モデル一覧
モデル パッケージ ピン数 動作
温度範囲
梱包形態,
数量
価格*(100-499) 価格*1000 pcs RoHS準拠 PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
ADM1063ACPZ 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工業用 Tray, 490 $ 9.11 $ 8.35 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1063ACPZ-REEL7 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 工業用 Reel, 750 $ 0.00 $ 8.35 Y  成分表 PCN 購入
ADM1063ASUZ 製品状況: 製造中 48 ld TQFP (7x7mm) 48 工業用 Tray, 250 $ 9.11 $ 8.35 Y  成分表 PCN 購入 サンプル
ADM1063ASUZ-REEL7 製品状況: 製造中 48 ld TQFP (7x7mm) 48 工業用 Reel, 500 $ 0.00 $ 8.35 Y  成分表 PCN 購入
ADM1063BCPZ-EP-RL7 製品状況: 製造中 40 ld LFCSP (6x6mm w/4.1mm pad) 40 軍用 Reel, 750 - $ 35.00 Y  成分表 PCN 購入
価格表の見かた

価格は1個当たりの米ドルで、米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

ADM1063 Evaluation Board
モデル 概要 価格 RoHS PCN/製造中止案内 在庫確認/
購入/サンプル
EVAL-ADM1063TQEBZ 製品状況: 製造中 Evaluation board for device allowing user to configure the board to match their own configuration. The kit includes a TQFP socket. Multiple boards can be cascaded (cable included), allowing evaluation of multi-device systems. $ 303.60 Yes -
SOCKET-ADM106XLFZ 製品状況: 製造中 Optional LFCSP Socket for ADM1062-67 and ADM1166. This can be used with the evaluation board if required. - Yes -
SOCKET-ADM106XTQZ 製品状況: 製造中 Optional TQFP Socket for ADM1062-67 and ADM1166. This can be used with the evaluation board if required. $ 30.00 Yes -
USB-SDP-CABLEZ 製品状況: 製造中 USB to Serial I/O Interface. One is required and can support multiple eval kits. $ 89.00 Yes -

ここに表示されている価格は、1個あたりの価格です。米国内における販売価格(FOB)で表示されておりますので、予算のためにのみご使用いただけます。 また、その価格は変更されることがあります。米国以外のお客様への価格は、輸送費、各国の税金、手数料、為替レートにより決定されます。価格・納期等の詳細情報については、弊社正規販売代理店または担当営業にお問い合わせください。なお、 評価用ボードおよび評価用キットの表示価格は1個構成としての価格です。

在庫確認&購入

販売代理店リストを見る
この製品に対するご感想 X
content here.
content here.

この製品に対するご感想

閉じる